Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
H31ST-4 |
H31ST-6 |
H31ST-8 |
H31ST-10 |
H31ST-12 |
H31ST-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Minimaler Biegeradius (mm) | Aussen - D (Ø) | Nennbreite (Zoll) | Zolltarifgewicht (kg) | Größe | Nennbreite (mm) | Minimaler Berstdruck (MPa) | Montageserie | Minimaler Berstdruck (psi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.4 | 50 | 120 | 17.8 | - | 0.59 | -4 | 6 | 200 | VS | 29,000 | ||
133.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9.5 | 44.5 | 130 | 21.4 | - | 0.91 | -6 | 10 | 178 | VS | 25,800 | ||
135.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 41.5 | 180 | 24.6 | 1/2 | 1.08 | -8 | - | 166 | VS | 24,000 | ||
158.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15.9 | 39 | 225 | 28.5 | - | 1.39 | -10 | 16 | 156 | V4 | 22,600 | ||
179.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19.1 | 35 | 280 | 32 | - | 1.73 | -12 | 19 | 140 | V4 | 20,300 | ||
227.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 31 | 355 | 39.7 | - | 2.31 | -16 | 25 | 124 | V4 | 18,000 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::100 | Innere Schicht | Kunstkautschuk | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Norm | EN 856-4SP/ISO 3862-4SP | Äußere Schicht | Synthesekautschuk mit spezieller Polyethylen | Typ | H31ST |
Einsatzort | Extrem verschleißfest | Anzahl | 40092100 | Druckklassifizierung | Hoher Druck |
Substrat | 4 spiralförmige Lagen aus hochfestem Stahldraht | Zolltarifgewicht pro | 1,000 | Herkunftsland des Zolltarifs | IT |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Max. Betriebsdruck(MPa)
Minimaler Biegeradius(mm)
Nennbreite(Zoll)
Zolltarifgewicht(kg)
Größe
Nennbreite(mm)
Minimaler Berstdruck (MPa)
Montageserie
Minimaler Berstdruck (psi)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften