Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0008287260000 |
0008287340000 |
0009532450000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gehäuse | B1 (mm) | maximal d3 (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Einheit Code | S1 (mm) | H2 (mm) | Breite A (mm) | Teilkreis J. (mm) | Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1 (mm) | Code | U (mm) | V (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 12800 | 3200 | FLAN47-MSTR | 24,5 | 33 | 0,28 | FLAN47-MSTR (2 Stück) | - | 93 | 8,7 | 71,5 | 333 | RAE20-NPP-B | 25,5 | 55 | 8,7 | RATR20-XL | ||
28.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 19500 | 5000 | FLAN62-MSTR | 35,7 | 37,5 | 0,5 | FLAN62-MSTR (2 Stück) | 22,1 | 9,8 | 10,5 | 90,5 | 381 | RAE30-NPP-B | 23,5 | 71 | 10,5 | RATR30-XL | ||
34.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 25500 | 6400 | FLAN72-MSTR | 39 | - | 0,63 | FLAN72-MSTR (2 Stück) | - | 29,5 | 14 | 100 | 445 | RAE35-NPP-B | 28 | 81 | 10,5 | RATR35-XL |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Quadratflansch | Werkstoff - Lagergehäuse | Stahlplatte | Anzahl Waren | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Methode zum Befestigen | Exzentrischer Verschlusskragen | Anzahl der Befestigungslöcher | 3 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Lochform | zylindrisch | Gerätematerial | Stahl | Modell | dreieckig |
Modellreihen | RATR.. | Nachschmierung möglich ja / nein | Nein | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Gehäuse
B1(mm)
maximal d3(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Einheit Code
S1(mm)
H2(mm)
Breite A(mm)
Teilkreis J.(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1(mm)
Code
U(mm)
V(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften