Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0009649210000 |
0009649560000 |
0009649720000 |
0009649990000 |
0109724550000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gehäuse | B1 (mm) | maximal d3 (mm) | H1 (mm) | Gewinde K1 | Zolltarifgewicht (kg) | Höhe H (mm) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | J1 (mm) | S1 (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1 (mm) | Code | A2 (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 14000 | 7800 | HUE05 | 31 | 37,5 | 52 | M12 | 2,535 | 103 | 140 | HUE05/HUSE07 | 80 | 26,7 | 28 | 187 | 22 | 50 | GRAE25-NPP-B | 22 | 11,5 | PHUSE25-XL | ||
70.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 19500 | 11300 | HUE06 | 35,8 | 44 | 52 | M12 | 2,55 | 103 | 140 | HUE06/HUSE07 | 80 | 29,4 | 28 | 187 | 22 | 50 | GRAE30-NPP-B | 22 | 11,5 | PHUSE30-XL | ||
82.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 25500 | 15300 | HUE07 | 39 | 51 | 52 | M12 | 2,78 | 103 | 140 | HUE07/HUSE07 | 100 | 32,7 | 36 | 187 | 22 | 50 | GRAE35-NPP-B | 22 | 11,5 | PHUSE35-XL | ||
98.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 32500 | 19800 | HUE08 | 43,8 | 58 | 60 | M16 | 4,87 | 130 | 180 | HUE08/HUSE10 | - | - | 29 | 256 | 30 | 60 | GRAE40-NPP-B | 30 | 14 | PHUSE40-XL | ||
116.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 35000 | 23200 | - | 43,8 | 69 | 60 | M16 | 5,3 | 130 | 180 | HUE10/HUSE10 | - | - | 29,1 | 256 | 30 | 60 | GRAE50-NPP-B | 30 | 14 | PHUSE50-XL-N |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Spannlager | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Anzahl Waren | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Methode zum Befestigen | Exzentrischer Verschlusskragen | Anzahl der Befestigungslöcher | 4 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Lochform | zylindrisch | Gerätematerial | Gusseisen/ Stahl | Modell | Montage mit Form des Loches |
Modellreihen | PHUSE.. | Form des Loches Q | M6 | Nachschmierung möglich ja / nein | Ja |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Gehäuse
B1(mm)
maximal d3(mm)
H1(mm)
Gewinde K1
Zolltarifgewicht(kg)
Höhe H(mm)
Mittellochabstand J.(mm)
Einheit Code
J1(mm)
S1(mm)
Breite A(mm)
Länge L(mm)
A1(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1(mm)
Code
A2(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften