PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 487TC

PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 487TC

(i)Hinweis

  • Wenn Sie einen "X" Meter langen Schlauch bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für einen 10 Meter langen Schlauch geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
487TC-4
487TC-6
487TC-8
487TC-10
487TC-12
487TC-16
487TC-20
487TC-24
487TC-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Aussen - D
(Ø)
Nennbreite
(Zoll)
Größe Nennbreite
(mm)
Montageserie Substrat Herkunftsland des Zolltarifs

43.46 €

1 5 Arbeitstage 6.45013.1--4643/48Stahl EinsatzDE

50.38 €

1 5 Arbeitstage 9.56517.2--61043/48Stahl EinsatzDE

57.55 €

1 5 Arbeitstage 12.79020.4--81243/48Stahl EinsatzDE

71.22 €

1 5 Arbeitstage 15.910023.9--101643/48Stahl EinsatzDE

86.46 €

1 5 Arbeitstage 19.112027.8--121943/48Stahl EinsatzDE

154.66 €

1 5 Arbeitstage 25.415037.8--1625434 LagenIT

306.75 €

1 5 Arbeitstage 31.821046.3--2031774 LagenUS

404.55 €

1 5 Arbeitstage 38.125052.81.5-24-774 LagenUS

662.69 €

1 5 Arbeitstage 50.832064.8--3251774 LagenUS

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(MPa) 28 Betriebstemperaturbereich(°C) -40::125 Innere Schicht Kunstkautschuk
Zolltarifgewicht(kg) 0 Zolltarifgewichtseinheit kg Norm ISO 18752-AC/ISO 18752-CC
Äußere Schicht Synthesekautschuk gemäß MSHA-Spezifikationen Typ 487TC Minimaler Berstdruck (MPa) 112
Einsatzort GlobalCore Anzahl 40092100 Minimaler Berstdruck (psi) 16,000
Druckklassifizierung Mittlerer Druck Zolltarifgewicht pro 1,000

Technischer Support