Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0008263910000
Ausführung - Lagereinheit | Rundflansch | [d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm) | 30 | Werkstoff - Lagergehäuse | Stahlplatte |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Waren | 84833032 | Anzahl der Befestigungslöcher | 2 | Zolltarifgewicht(kg) | 0,082 |
Höhe H(mm) | 112,7 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Mittellochabstand J.(mm) | 90,5 |
Breite A(mm) | 27 | Länge L(mm) | 84 | Gerätematerial | Stahl |
Modell | Oval | Modellreihen | FLAN.. | V(mm) | 71 |
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm) | 10,5 | Nachschmierung möglich ja / nein | Nein | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für INA Zweiloch-square Flansch, Stahl, oval, Flan, die Teilenummer ist 0008263910000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0008263910000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften