INA Zweiloch-square Flansch, Gusseisen, Schraube in den Innenring, R Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0008585790000
0008585870000
0008645440000
0008645600000
0008687790000
0008687870000
0008756190000
0009503510000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Gehäuse Zolltarifgewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
Einheit Code S1
(mm)
H2
(mm)
Breite A
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Code Schutzkappe A2
(mm)
U
(mm)
B
(mm)
V
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
Produktcode

23.88 €

1 5 Arbeitstage 20128006600CJT040,4211290GG.CJT04-N--26,56110GYE20-KRR-BKASK041937,3316111,5RCJTY20-XL-N

29.62 €

1 5 Arbeitstage 25140007800CJT050,5812499GG.CJT05-N2119,511,57011GYE25-KRR-BKASK051938,834,17011,5RCJTY25-XL-N

47.18 €

1 5 Arbeitstage 403250019800CJT081,57172143,5GG.CJT08-N--2910513GYE40-KRR-BKASK082454,249,210514RCJTY40-XL-N

65.22 €

1 5 Arbeitstage 503500023200CJT102190157GG.CJT10-N2119,54011613GYE50-KRR-BKASK102860,651,611618RCJTY50-XL-N

35.98 €

1 5 Arbeitstage 301950011300CJT060,83142116,5GG.CJT06-N--30,58012GYE30-KRR-BKASK062042,238,18011,5RCJTY30-XL-N

37.91 €

1 5 Arbeitstage 352550015300CJT071,12155130GG.CJT07-N--8,79212,5GYE35-KRR-BKASK072146,442,99214RCJTY35-XL-N

55.68 €

1 5 Arbeitstage 453250020400CJT091,8180148,5GG.CJT09-N--5711113GYE45-KRR-B-2454,249,211114RCJTY45-XL

109.02 €

1 5 Arbeitstage 605200036000CJT123,46238202GG.CJT12-N--3223818GYE60-KRR-BKASK123473,765,113818RCJTY60-XL-N

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Rundflansch Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84832000
Methode zum Befestigen Gewindestift Anzahl der Befestigungslöcher 2 Zolltarifgewichtseinheit kg
Lochform zylindrisch Gerätematerial Gusseisen Modell Oval
Modellreihen RCJTY.. Faden M6 Nachschmierung möglich ja / nein Ja
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support