PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 372

PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 372

(i)Hinweis

  • Wenn Sie einen "X" Meter langen Schlauch bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für einen 10 Meter langen Schlauch geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
372-6
372-8
372-10
372-12
372-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Aussen - D
(Ø)
Zolltarifgewicht
(kg)
Größe Nennbreite
(mm)
Minimaler Berstdruck (MPa) Minimaler Berstdruck (psi)

81.80 €

1 5 Arbeitstage 9.544.512021.40.73-61017825,800

91.55 €

1 5 Arbeitstage 12.741.516024.60.9-81216624,000

101.32 €

1 5 Arbeitstage 15.93521028.21.09-101614020,000

114.05 €

1 5 Arbeitstage 19.13526032.21.401-121914020,000

151.92 €

1 5 Arbeitstage 25.42831039.71.78-162511216,000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -40::100 Innere Schicht Nitril (NBR) Zolltarifgewichtseinheit kg
Äußere Schicht Kunstkautschuk Typ 372 Einsatzort Standard
Montageserie 70 Anzahl 40092100 Druckklassifizierung Hoher Druck
Substrat 3 hochfestem Stahldraht Zolltarifgewicht pro 1,000 Herkunftsland des Zolltarifs IT

Technischer Support