Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0008861060000 |
0096227050000 |
0096465400000 |
0096465660000 |
0096465740000 |
0096465820000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Höhe H (mm) | S1 (mm) | H2 (mm) | Breite A (mm) | Teilkreis J. (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 1,24 | 155 | 18 | 12,8 | 32 | 130 | 12 | 2 | 14 | 105 | ||
17.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 0,561 | 115 | 32,5 | 25,5 | 14 | 90 | 9 | 2,5 | 9 | 70 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 0,737 | 135 | - | - | 23 | 110 | 10 | 1 | 11,5 | 90 | ||
27.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 0,974 | 145 | - | - | 25 | 120 | 11,5 | 1 | 11,5 | 100 | ||
33.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 1,34 | 165 | - | - | 29 | 135 | 13 | 1 | 14 | 110 | ||
49.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 2,26 | 195 | - | - | 29 | 160 | 16 | 1 | 18 | 135 |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Rundflansch | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Anzahl Waren | 84833032 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Befestigungslöcher | 4 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Gerätematerial | Gusseisen |
Modell | runden | Modellreihen | GG.ME.. | Form des Loches Q | M6 |
Nachschmierung möglich ja / nein | Ja | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Höhe H(mm)
S1(mm)
H2(mm)
Breite A(mm)
Teilkreis J.(mm)
A1(mm)
A2(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
Z(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften