INA Zweiloch-square Flansch, Gusseisen, Schraube in den Innenring, P - Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0008424510000
0008834920000
0008915680000
0008938700000
0009015200000
0009256750000
0009329140000
0009329220000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Gehäuse Zolltarifgewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
Einheit Code S1
(mm)
H2
(mm)
Breite A
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Code A2
(mm)
U
(mm)
B
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
Produktcode

27.09 €

1 5 Arbeitstage 25140007800LCTE050,439776,2GG.LCTE05-E--277117,5AY25-NPP-B9,929,4279FLCTEY25-XL

24.48 €

1 5 Arbeitstage 20128006600LCTE040,3190,571,4GG.LCTE04-E--55,866,517AY20-NPP-B9,527259FLCTEY20-XL

38.08 €

1 5 Arbeitstage 352550015300LCTE070,91126100GG.LCTE0732,6-509422GAY35-NPP-B12,437,93511,5FLCTEY35-XL

32.71 €

1 5 Arbeitstage 301950011300LCTE060,68112,590,5GG.LCTE06-E33,436,517,58420,5AY30-NPP-B11,432,43011,5FLCTEY30-XL

47.83 €

1 5 Arbeitstage 403250019800LCTE081,23150119GG.LCTE08169,89,510024GAY40-NPP-B13,542,539,514FLCTEY40-XL

23.49 €

1 5 Arbeitstage 1298004750LCTE030,288163,5GG.LCTE03169,81158,715AY12-NPP-B8,424,4226,6FLCTEY12-XL

23.82 €

1 5 Arbeitstage 1598004750LCTE030,278163,5GG.LCTE03---58,715AY15-NPP-B8,424,4226,6FLCTEY15-XL

24.09 €

1 5 Arbeitstage 1798004750LCTE030,268163,5GG.LCTE03--2558,715AY17-NPP-B8,424,4226,6FLCTEY17-XL

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Rundflansch Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84832000
Methode zum Befestigen Gewindestift Anzahl der Befestigungslöcher 2 Zolltarifgewichtseinheit kg
Lochform zylindrisch Gerätematerial Gusseisen Modell Oval
Modellreihen FLCTEY.. Nachschmierung möglich ja / nein Nein Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support