Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gehäuse | B1 (mm) | maximal d3 (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Höhe H (mm) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | H2 (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Code | Modellreihen | Schutzkappe | A2 (mm) | U (mm) | V (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 12800 | 6600 | GLCTE04 | 31 | 33 | 0,47 | 90,5 | 71,4 | GG.GLCTE04-E | - | - | - | 66,5 | 17 | GRAE20-NPP-B | GLCTE.. | - | 9,5 | 33 | - | 9 | GLCTE20-XL | ||
31.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 14000 | 7800 | GLCTE05 | 31 | 37,5 | 0,47 | 97 | 76,2 | GG.GLCTE05-E | - | - | - | 71 | 17,5 | GRAE25-NPP-B | GLCTE.. | - | 9,9 | 33,4 | - | 9 | GLCTE25-XL | ||
36.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 19500 | 11300 | GLCTE06 | 35,8 | 44 | 0,75 | 112,5 | 90,5 | GG.GLCTE06-E | - | - | - | 84 | 20,5 | GRAE30-NPP-B | GLCTE.. | - | 11,4 | 38,1 | - | 11,5 | GLCTE30-XL | ||
43.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 25500 | 15300 | GLCTE07 | 39 | 51 | 1,02 | 126 | 100 | GG.GLCTE07 | - | - | 18 | 94 | 22 | GRAE35-NPP-B | GLCTE.. | - | 12,4 | 41,8 | - | 11,5 | GLCTE35-XL | ||
26.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 9800 | 4750 | CFT03 | 28,6 | 28 | 0,34 | 99 | 76,5 | GG.CFT03 | - | - | 17,5 | 57 | 9,5 | GRAE15-NPP-B | PCFT.. | - | - | 32,1 | 57 | 11,5 | PCFT15-XL | ||
27.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 12800 | 6600 | CFT04 | 31 | 33 | 0,39 | 112 | 90 | GG.CFT04 | 34,9 | 32,5 | 48 | 61 | 10 | GRAE20-NPP-B | PCFT.. | - | - | 34 | 61 | 11,5 | PCFT20-XL | ||
31.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 14000 | 7800 | CFT05 | 31 | 37,5 | 0,55 | 124 | 99 | GG.CFT05 | - | - | 22,3 | 70 | 11 | GRAE25-NPP-B | PCFT.. | - | - | 36 | 70 | 11,5 | PCFT25-XL | ||
37.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 19500 | 11300 | CFT06 | 35,8 | 44 | 0,77 | 142 | 116,5 | GG.CFT06 | - | - | 25 | 80 | 12 | GRAE30-NPP-B | PCFT.. | - | - | 40 | 80 | 11,5 | PCFT30-XL | ||
43.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 25500 | 15300 | CFT07 | 39 | 51 | 1,06 | 155 | 130 | GG.CFT07 | - | - | 28,8 | 92 | 12,5 | GRAE35-NPP-B | PCFT.. | - | - | 44,9 | 92 | 14 | PCFT35-XL | ||
50.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 32500 | 19800 | CFT08 | 43,8 | 58 | 1,45 | 172 | 143,5 | GG.CFT08 | - | - | 31,7 | 105 | 13 | GRAE40-NPP-B | PCFT.. | - | - | 51 | 105 | 14 | PCFT40-XL | ||
60.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 32500 | 20400 | CJT09 | 43,8 | 63 | 1,79 | 180 | 148,5 | GG.CJT09-N | - | - | - | 111 | 14 | GRAE45-NPP-B | PCJT.. | - | 24 | 56,7 | 111 | 14 | PCJT45-XL | ||
50.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 32500 | 19800 | GLCTE08 | 43,8 | 58 | 1,27 | 150 | 119 | GG.GLCTE08 | - | - | - | 100 | 24 | GRAE40-NPP-B | GLCTE.. | - | 13,5 | 46,3 | - | 14 | GLCTE40-XL | ||
25.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 12800 | 6600 | CJT04 | 31 | 33 | 0,44 | 112 | 90 | GG.CJT04-N | - | - | 26,5 | 61 | 10 | GRAE20-NPP-B | PCJT.. | KASK04 | 19 | 42,5 | 61 | 11,5 | PCJT20-XL-N | ||
28.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 14000 | 7800 | - | 31 | 37,5 | 0,58 | 124 | 99 | GG.CJT05-N | - | - | 20,5 | 70 | 11 | GRAE25-NPP-B | PCJT.. | KASK05 | 19 | 42,5 | 70 | 11,5 | - | ||
33.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 19500 | 11300 | CJT06 | 35,8 | 44 | 0,83 | 142 | 116,5 | GG.CJT06-N | - | - | 30,5 | 80 | 11,5 | GRAE30-NPP-B | PCJT.. | KASK06 | 20 | 46,7 | 80 | 11,5 | PCJT30-XL-N | ||
39.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 25500 | 15300 | CJT07 | 39 | 51 | 1,13 | 155 | 130 | GG.CJT07-N | - | - | 23 | 92 | 12,5 | GRAE35-NPP-B | PCJT.. | KASK07 | 21 | 50,5 | 92 | 14 | PCJT35-XL-N | ||
50.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 32500 | 19800 | CJT08 | 43,8 | 58 | 1,57 | 172 | 143,5 | GG.CJT08-N | - | - | 25 | 105 | 14 | GRAE40-NPP-B | PCJT.. | KASK08 | 24 | 56,7 | 105 | 14 | PCJT40-XL-N | ||
68.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 35000 | 23200 | CJT10 | 43,8 | 69 | 1,97 | 190 | 157 | GG.CJT10-N | - | - | 46 | 116 | 18 | GRAE50-NPP-B | PCJT.. | KASK10 | 28 | 60,7 | 116 | 18 | PCJT50-XL-N | ||
109.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 52000 | 36000 | CJT12 | 53,1 | 84 | 3,48 | 238 | 202 | GG.CJT12-N | - | - | 28 | 138 | 18 | GRAE60-NPP-B | PCJT.. | KASK12 | 34 | 73,6 | 138 | 18 | PCJT60-XL-N |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Rundflansch | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Anzahl Waren | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Methode zum Befestigen | Exzentrischer Verschlusskragen | Anzahl der Befestigungslöcher | 2 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Lochform | zylindrisch | Gerätematerial | Gusseisen | Modell | Oval |
Faden | M6 | Nachschmierung möglich ja / nein | Ja | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Gehäuse
B1(mm)
maximal d3(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Höhe H(mm)
Mittellochabstand J.(mm)
Einheit Code
S1(mm)
H2(mm)
Breite A(mm)
Länge L(mm)
A1(mm)
Code
Modellreihen
Schutzkappe
A2(mm)
U(mm)
V(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften