INA - Stehgerät mit langer Basis, Gusseisen, Schraube in Innenring, P - Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0008820700000
0008820890000
0008842940000
0008849600000
0009292040000
0009492130000
0009492210000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Gehäuse Zolltarifgewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
Einheit Code S1
(mm)
H2
(mm)
Breite A
(mm)
N1
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1
(mm)
Code Schutzkappe B
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
Produktcode

28.68 €

1 5 Arbeitstage 25140007800ASE050,6770365GAY25-NPP-B2119,514191302170GG.ASE05-NKASK052719PASEY25-XL-N

34.25 €

1 5 Arbeitstage 301950011300-1,0782429GAY30-NPP-B--35221582582GG.ASE06-N-3022-

45.63 €

1 5 Arbeitstage 403250019800-1,7599492GAY40-NPP-B--10,5261793099GG.ASE/AK08-NKASK0839,4526-

39.74 €

1 5 Arbeitstage 352550015300-1,4593476GAY35-NPP-B-938,7211632793GG.ASE07-N-34,9521-

24.32 €

1 17 Arbeitstage 1598004750ASE030,4157302GAY15-NPP-B1812,832191251857GG.ASE03-2219PASEY15-XL

62.05 €

1 5 Arbeitstage 503500023200-2,47115572GAY50-NPP-B3452182320034115GG.ASE10-NKASK104323-

98.26 €

1 5 Arbeitstage 605200036000-4,2140699GAY60-NPP-B--482824042140GG.ASE12-NKASK124728-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84832000
Methode zum Befestigen Gewindestift Anzahl der Befestigungslöcher 2 Zolltarifgewichtseinheit kg
Lochform zylindrisch Gerätematerial Gusseisen Modell zylindrisch
Modellreihen PASEY.. Faden M6 Form des Loches Q M6
Nachschmierung möglich ja / nein Ja Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support