Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
811S-32 |
811S-40 |
811S-48 |
811S-56 |
811S-64 |
811S-80 |
811S-96 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Minimaler Biegeradius (mm) | Aussen - D (Ø) | Größe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266.57 € | 80 | 5 Arbeitstage | 50.8 | 200 | 64 | -32 | ||
330.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 63.5 | 240 | 75 | -40 | ||
386.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 76.2 | 300 | 90 | -48 | ||
451.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 88.9 | 360 | 106 | -56 | ||
588.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 101.6 | 400 | 116 | -64 | ||
668.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 127 | 500 | 142 | -80 | ||
1,055.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 152.4 | 600 | 172 | -96 |
Loading...
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::100 | Innere Schicht | Kunstkautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht(kg) | 2.787 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Norm | SAE 100R4 |
Äußere Schicht | Öl, wetter- und verschleißfester Synthesekautschuk | Typ | 811S | Minimaler Berstdruck (MPa) | 4 |
Einsatzort | Saug- und Rücklauf | Montageserie | Auf Anfrage | Anzahl | 40092100 |
Minimaler Berstdruck (psi) | 580 | Druckklassifizierung | Mittlerer Druck | Substrat | 2 Textil mit einem Stahldraht-Spiraleinsatz zur Stabilisierung unter Vakuum |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | TR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Minimaler Biegeradius(mm)
Größe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften