Stehlager mit Spannlager / GG.ASE□□ / Gusseisen / Blockform

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0090543750000
0096469140000
0096469220000
0096469300000
0096469650000
0096469900000
0108784400000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
J1
(mm)
S1
(mm)
H2
(mm)
Breite A
(mm)
N1
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)

14.17 €

1 5 Arbeitstage 350,8182118---31,5221582542,914

11.95 €

1 5 Arbeitstage 250,51970103--1945191302136,511

15.63 €

1 5 Arbeitstage 351,07793126--1948211632747,614

0.02 €

1 5 Arbeitstage 401,1899138--21,554261793049,214

24.48 €

1 5 Arbeitstage 501,82115158--2560232003457,218

38.18 €

1 5 Arbeitstage 602,921140190--14,532282404269,918

9.77 €

1 5 Arbeitstage 200,43649710032,7-36191301933,311

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84833032
Anzahl der Befestigungslöcher 2 Zolltarifgewichtseinheit kg Gerätematerial Gusseisen
Modell Halbkreisförmig mit langer Basis Modellreihen GG.ASE.. Form des Loches Q M6
Nachschmierung möglich ja / nein Ja Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support