Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0008280330000 |
0008280680000 |
0008280760000 |
0008280840000 |
0008280920000 |
0009748380000 |
0009748620000 |
0009748970000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gehäuse | B1 (mm) | maximal d3 (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | S (mm) | Höhe H (mm) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | H2 (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | Gerätematerial | Code | Modellreihen | A2 (mm) | U (mm) | V (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 9800 | 2700 | FLAN40-MST | 28,6 | 28 | 0,16 | - | 81 | 63,5 | FLAN40-MST (2 Stück) | - | - | 8 | 58,7 | Stahl | RAE15-NPP-B | RAT.. | - | 24 | 48 | 7,1 | RAT15-XL | ||
22.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 9400 | 4200 | FLAN47-MST | 31 | 33 | 0,26 | - | 90,5 | 71,5 | FLAN42-MST (2 Stück) | - | - | 8,7 | 66 | Stahl | RAE20-NPP-B | RAT.. | - | 25,5 | 55 | 8,7 | RAT20-XL | ||
23.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 14000 | 7800 | FLAN52-MST | 31 | 37,5 | 0,276 | - | 95,2 | 76,2 | FLAN52-MST (2 Stück) | - | - | 8,7 | 71 | Stahl | RAE25-NPP-B | RAT.. | - | 25,5 | 60 | 8,7 | RAT25-XL | ||
28.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 14000 | 3650 | FLAN62-MST | 35,7 | 44 | 0,464 | - | 112,7 | 90,5 | FLAN62-MST (2 Stück) | - | - | 10,5 | 84 | Stahl | RAE30-NPP-B | RAT.. | - | 29,2 | 71 | 10,5 | RAT30-XL | ||
34.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 25500 | 6300 | FLAN72-MST | 38,9 | 51 | 0,72 | - | 123 | 100 | FLAN72-MST (2 Stück) | - | 76,2 | 7,2 | 93,7 | Stahl | RAE35-NPP-B | RAT.. | - | 31,5 | 81 | 10,5 | RAT35-XL | ||
23.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 9400 | 5000 | FLAN42-CSLT | 24,6 | 30 | 0,2 | 2 | 90,5 | 71,4 | FLAN42-CSLT-FA125 (1 Stück) / FLAN42-CST-FA125 (1 Stück) | 3 | - | 16 | 66 | Stahl/ Korrotektbeschichtung | RALE20-NPP-B | PCSLT.. | 7,5 | 26,1 | - | 8,7 | PCSLT20-XL | ||
25.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 10100 | 5900 | FLAN47-CSLT | 25,4 | 36 | 0,25 | 2 | 95,2 | 76,2 | FLAN47-CSLT-FA125 (1 Stück) / FLAN47-CST-FA125 (1 Stück) | 3,5 | - | 16 | 71 | Stahl/ Korrotektbeschichtung | RALE25-NPP-B | PCSLT.. | 8,5 | 28 | - | 8,7 | PCSLT25-XL | ||
31.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 13200 | 8300 | FLAN55-CSLT | 26,5 | 42,5 | 0,32 | 2,5 | 112,5 | 90,5 | FLAN55-CSLT-FA125 (1 Stück) / FLAN55-CST-FA125 (1 Stück) | 47,6 | 72 | 26 | 84 | Stahl/ Korrotektbeschichtung | RALE30-NPP-B | PCSLT.. | 9 | 29 | - | 11,5 | PCSLT30-XL |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Rundflansch | Werkstoff - Lagergehäuse | Stahlplatte | Anzahl Waren | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Methode zum Befestigen | Exzentrischer Verschlusskragen | Anzahl der Befestigungslöcher | 2 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Lochform | zylindrisch | Modell | Oval | Nachschmierung möglich ja / nein | Nein |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Gehäuse
B1(mm)
maximal d3(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
S(mm)
Höhe H(mm)
Mittellochabstand J.(mm)
Einheit Code
S1(mm)
H2(mm)
Breite A(mm)
Länge L(mm)
Gerätematerial
Code
Modellreihen
A2(mm)
U(mm)
V(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften