Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0008318830000 |
0008318910000 |
0008319050000 |
0008319130000 |
0008319210000 |
0008319560000 |
0009400890000 |
0096409240000 |
0096409590000 |
0096410090000 |
0096410250000 |
0096410500000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gehäuse | B1 (mm) | maximal d3 (mm) | Anzahl der Befestigungslöcher | Zolltarifgewicht (kg) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | H2 (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Code | Modellreihen | Schutzkappe | A2 (mm) | U (mm) | V (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 12800 | 6600 | CF04 | 31 | 33 | 4 | 0,55 | 63,5 | GG.CF04 | - | - | 22 | 86 | 10 | GRAE20-NPP-B | PCF.. | - | 10,5 | 34 | 68 | 11,5 | PCF20-XL | ||
31.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 14000 | 7800 | CF05 | 31 | 37,5 | 4 | 0,69 | 70 | GG.CF05 | - | - | 22,3 | 95 | 11 | GRAE25-NPP-B | PCF.. | - | 12,5 | 36 | 74 | 11,5 | PCF25-XL | ||
37.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 19500 | 11300 | CF06 | 35,8 | 44 | 4 | 1,01 | 82,5 | GG.CF06 | - | - | 25 | 108 | 12 | GRAE30-NPP-B | PCF.. | - | 20 | 40 | 85 | 11,5 | PCF30-XL | ||
43.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 25500 | 15300 | CF07 | 39 | 51 | 4 | 1,35 | 92 | GG.CF07 | - | - | 28,8 | 118 | 12,5 | GRAE35-NPP-B | PCF.. | - | 15,5 | 45 | 100 | 14 | PCF35-XL | ||
50.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 32500 | 19800 | CF08 | 43,8 | 58 | 4 | 1,77 | 101,5 | GG.CF08 | - | - | 30,2 | 130 | 13 | GRAE40-NPP-B | PCF.. | - | 18,3 | 51 | 110 | 14 | PCF40-XL | ||
68.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 35000 | 23200 | CF10 | 43,8 | 69 | 4 | 2,18 | 111 | GG.CF10 | - | - | 8,7 | 143 | 13 | GRAE50-NPP-B | PCF.. | - | 19,2 | 51,4 | 125 | 14 | PCF50-XL | ||
55.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 32500 | 20400 | CJ09 | 43,8 | 63 | 2 | 2,24 | 105 | GG.CF09 | - | - | 7 | 137 | 13 | GRAE45-NPP-B | PCJ.. | - | 24 | 56,7 | 116 | 14 | PCJ45-XL | ||
33.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 19500 | 11300 | CJ06 | 35,8 | 44 | 2 | 1,11 | 82,5 | GG.CF06 | - | - | 30,5 | 108 | 12 | GRAE30-NPP-B | PCJ.. | KASK06 | 20 | 46,8 | 85 | 11,5 | PCJ30-XL-N | ||
39.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 25500 | 15300 | CJ07 | 39 | 51 | 2 | 1,46 | 92 | GG.CF07 | - | - | 34,5 | 118 | 12,5 | GRAE35-NPP-B | PCJ.. | KASK07 | 21 | 50,5 | 100 | 14 | PCJ35-XL-N | ||
46.28 € | 1 | auf Anfrage | 40 | 32500 | 19800 | CJ08 | 43,8 | 58 | 2 | 1,89 | 101,5 | GG.CF08 | - | - | 39 | 130 | 13 | GRAE40-NPP-B | PCJ.. | KASK08 | 24 | 56,8 | 110 | 14 | PCJ40-XL-N | ||
62.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 35000 | 23200 | CJ10 | 43,8 | 69 | 2 | 2,38 | 111 | GG.CF10 | - | - | 46 | 143 | 13 | GRAE50-NPP-B | PCJ.. | KASK10 | 28 | 60,8 | 125 | 18 | PCJ50-XL-N | ||
99.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 52000 | 36000 | CJ12 | 53,1 | 84 | 2 | 3,86 | 143 | GG.CF12 | 23,5 | 12,8 | 11 | 175 | 16 | GRAE60-NPP-B | PCJ.. | KASK12 | 34 | 73,6 | 150 | 18 | PCJ60-XL-N |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Quadratflansch | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Anzahl Waren | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Methode zum Befestigen | Exzentrischer Verschlusskragen | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lochform | zylindrisch |
Gerätematerial | Gusseisen | Modell | Platz | Faden | M6 |
Nachschmierung möglich ja / nein | Ja | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Gehäuse
B1(mm)
maximal d3(mm)
Anzahl der Befestigungslöcher
Zolltarifgewicht(kg)
Mittellochabstand J.(mm)
Einheit Code
S1(mm)
H2(mm)
Breite A(mm)
Länge L(mm)
A1(mm)
Code
Modellreihen
Schutzkappe
A2(mm)
U(mm)
V(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften