INA-Aufwickeleinheit, Grauguss mit Sacklochbefestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0008250260000
0008250500000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Breite A
(mm)
Länge L
(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1
(mm)
A2
(mm)
Höhe M
(mm)

23.40 €

1 5 Arbeitstage 350,801-122763290

33.74 €

1 5 Arbeitstage 501,09371459040110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Spannlager Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen T(mm) 40
Anzahl Waren 84833032 Anzahl der Befestigungslöcher 1 Gewinde K1 M24
Zolltarifgewichtseinheit kg Gerätematerial Gusseisen Modell Montage mit Form des Loches
Modellreihen GG.HE.. Form des Loches Q M6 Nachschmierung möglich ja / nein Ja
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs SK

Technischer Support