Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
213-4 |
213-5 |
213-6 |
213-8 |
213-10 |
213-12 |
213-16 |
213-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Minimaler Biegeradius (mm) | Aussen - D (Ø) | Nennbreite (Zoll) | Größe | Minimaler Berstdruck (MPa) | Minimaler Berstdruck (psi) | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | 13.8 | 20 | 12.5 | 3/16 | -4 | 55 | 8,000 | US | ||
151.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.3 | 10.3 | 25 | 14.1 | 1/4 | -5 | 41 | 6,000 | US | ||
155.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 10.3 | 30 | 15.7 | 5/16 | -6 | 41 | 6,000 | US | ||
168.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8.6 | 45 | 18.7 | 13/32 | -8 | 34 | 5,000 | US | ||
190.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.5 | 6.9 | 55 | 21.1 | 1/2 | -10 | 28 | 4,000 | US | ||
213.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 5.2 | 70 | 24.3 | 5/8 | -12 | 21 | 3,000 | US | ||
262.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 2.8 | 90 | 30.6 | 7/8 | -16 | 11 | 1,600 | US | ||
399.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 29 | 2.1 | 115 | 37.8 | 1.25 | -20 | 8 | 1,200 | MX |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -45::150 | Innere Schicht | Parker PKR Elastomer Innenschicht | Zolltarifgewicht(kg) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Norm | SAE J1402 AI | Äußere Schicht | Flechtwerk aus synthetischem Gummi und schwarzer Baumwolle mit 2 grünen Streifen |
Typ | 213 | Einsatzort | Nutzfahrzeuge | Montageserie | 26 |
Anzahl | 40092100 | Druckklassifizierung | Niedriger Druck | Substrat | 1 Textil und 1 hochfestes Stahldraht |
Zolltarifgewicht pro | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Max. Betriebsdruck(MPa)
Minimaler Biegeradius(mm)
Nennbreite(Zoll)
Größe
Minimaler Berstdruck (MPa)
Minimaler Berstdruck (psi)
Herkunftsland des Zolltarifs
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften