INA Zweiloch-quadratische Flansch Einheiten, Stahl, Gummi Isolierring, Exzenterspannring, P - Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0008269600000
0008269790000
0008440040000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
B1
(mm)
maximal d3
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
S1
(mm)
H2
(mm)
Breite A
(mm)
Code A2
(mm)
U
(mm)
Produktcode

42.03 €

1 5 Arbeitstage 251400078003137,50,34--27RAE25-NPP-FA10612,736,2RCSMF25-XL

48.75 €

1 5 Arbeitstage 3013200830026,542,50,3227-37RALE30-NPP-FA1061535RCSMF30-XL

37.55 €

1 5 Arbeitstage 2012800660031330,322219,514RAE20-NPP-FA10612,736,2RCSMF20-XL

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Rundflansch Werkstoff - Lagergehäuse Stahlplatte Gehäuse FLAN65-RCSMF
Anzahl Waren 84832000 Methode zum Befestigen Exzentrischer Verschlusskragen Anzahl der Befestigungslöcher 2
S(mm) 1,5 Höhe H(mm) 114 Zolltarifgewichtseinheit kg
Mittellochabstand J.(mm) 92 Einheit Code FLAN65-RCSMF-FA125 Lochform zylindrisch
Länge L(mm) 70 Gerätematerial Stahl/ Korrotektbeschichtung Modell Oval
Modellreihen RCSMF.. V(mm) 68 Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm) 10,5
Nachschmierung möglich ja / nein Nein Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support