PARKER ParLock Schlauch R42ST

PARKER ParLock Schlauch R42ST

(i)Hinweis

  • Wenn Sie einen "X" Meter langen Schlauch bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für einen 10 Meter langen Schlauch geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R42ST-10
R42ST-12
R42ST-16
R42ST-20
R42ST-24
R42ST-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Aussen - D
(Ø)
Nennbreite
(Zoll)
Zolltarifgewicht
(kg)
Größe Nennbreite
(mm)
Montageserie

166.97 €

1 5 Arbeitstage 15.922528.5-1.329-1016V4

226.71 €

1 5 Arbeitstage 19.128032-1.12-1219V4

292.52 €

1 5 Arbeitstage 25.430039-2.3-1625V4

519.83 €

1 5 Arbeitstage 31.840050.75-3.8-2031V6

702.02 €

1 5 Arbeitstage 38.1500571.54.84-24-V6

1,086.51 €

1 5 Arbeitstage 50.870071.5-7-3251V6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(MPa) 42 Betriebstemperaturbereich(°C) -40::125 Innere Schicht Kunstkautschuk
Zolltarifgewichtseinheit kg Norm ISO 3862-R15|SAE 100R15 Äußere Schicht Synthesekautschuk mit spezieller Polyethylen
Typ R42ST Minimaler Berstdruck (MPa) 168 Einsatzort Extrem verschleißfest
Anzahl 40092100 Minimaler Berstdruck (psi) 24,000 Druckklassifizierung Hoher Druck
Substrat 4 oder 6 Lagen aus hochfestem Stahldraht Zolltarifgewicht pro 1,000 Herkunftsland des Zolltarifs IT

Technischer Support