Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
H29ST-12 |
H29ST-16 |
H29ST-20 |
H29ST-24 |
H29ST-32 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Minimaler Biegeradius (mm) | Aussen - D (Ø) | Zolltarifgewicht (kg) | Größe | Nennbreite (mm) | Minimaler Berstdruck (MPa) | Minimaler Berstdruck (psi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19.1 | 43 | 280 | 32.2 | 1.7 | -12 | 19 | 172 | 25,000 | ||
230.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 40 | 340 | 38.7 | 2.2 | -16 | 25 | 160 | 23,200 | ||
345.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31.8 | 35 | 460 | 45.5 | 2.6 | -20 | 31 | 140 | 20,000 | ||
435.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38.1 | 31 | 560 | 53.5 | 3.4 | -24 | 38 | 124 | 18,000 | ||
852.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | 28 | 700 | 68.1 | 2.05 | -32 | 51 | 112 | 16,200 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::100 | Innere Schicht | Kunstkautschuk | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Norm | EN 856-4SH/ISO 3862-4SH | Äußere Schicht | Synthesekautschuk mit spezieller Polyethylen | Typ | H29ST |
Einsatzort | Extrem verschleißfest | Montageserie | V4 | Anzahl | 40092100 |
Druckklassifizierung | Hoher Druck | Substrat | 4 spiralförmige Lagen aus hochfestem Stahldraht | Zolltarifgewicht pro | 1,000 |
Herkunftsland des Zolltarifs | IT |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Max. Betriebsdruck(MPa)
Minimaler Biegeradius(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Größe
Nennbreite(mm)
Minimaler Berstdruck (MPa)
Minimaler Berstdruck (psi)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften