Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0008604330000 |
0008634400000 |
0008721050000 |
0009028450000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gehäuse | Zolltarifgewicht (kg) | Höhe H (mm) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | H2 (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1 (mm) | Code | B (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 19500 | 11300 | GEH62-BT | 0,39 | 66,1 | 333 | AY30-NPP-B | 23,5 | - | 37 | 117,5 | 26,5 | 66,10 | GEH62-BT | 30 | 11,5 | PBY30-XL | ||
21.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 12800 | 6600 | GEH47-BT | 0,22 | 50,1 | 254 | AY20-NPP-B | 19,5 | 14 | 36 | 98,4 | 22,3 | 50,10 | GEH47-BT | 25 | 9,5 | PBY20-XL | ||
23.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 14000 | 7800 | GEH52-BT | 0,25 | 56,5 | 286 | AY25-NPP-B | - | - | 35 | 108 | 23,5 | 56,50 | GEH52-BT | 27 | 11,5 | PBY25-XL | ||
18.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 9800 | 4750 | GEH40-BT | 0,15 | 43,2 | 222 | AY17-NPP-B | - | - | 31 | 85,7 | 18,4 | 43,20 | GEH40-BT | 22 | 9,5 | PBY17-XL |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Stehlager | Werkstoff - Lagergehäuse | Stahlplatte | Anzahl Waren | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Methode zum Befestigen | Gewindestift | Anzahl der Befestigungslöcher | 2 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Lochform | zylindrisch | Gerätematerial | Stahl | Modell | zylindrisch |
Modellreihen | PBY.. | Nachschmierung möglich ja / nein | Nein | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Gehäuse
Zolltarifgewicht(kg)
Höhe H(mm)
Mittellochabstand J.(mm)
Einheit Code
S1(mm)
H2(mm)
Breite A(mm)
Länge L(mm)
A1(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1(mm)
Code
B(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften