INA Aufwickeleinheit, Gusseisen mit Durchgangslochbefestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0008250770000
0008250930000
0008255220000
0008255490000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
T
(mm)
H1
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
L3
(mm)
Höhe H
(mm)
Breite A
(mm)
N1
(mm)
Länge L
(mm)
N2
(mm)
A1
(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1
(mm)
A2
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)

21.62 €

1 5 Arbeitstage 3056890,86571024018114,536,512702522

23.40 €

1 5 Arbeitstage 3564891,181631025018131,536,512803022

33.74 €

1 5 Arbeitstage 50831021,618511560201484916903529

49.42 €

1 5 Arbeitstage 601021302,951001468,73218663,5221184435

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Spannlager Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84833032
Anzahl der Befestigungslöcher 1 Zolltarifgewichtseinheit kg Gerätematerial Gusseisen
Modell Mit Durchgangsloch Form des Loches Modellreihen GG.TUE.. Form des Loches Q M6
Nachschmierung möglich ja / nein Ja Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support