INA Dreibolzen, Flansch Quadrateinheiten, Stahl, Schraube in dem Innenring, R Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0004466450000

Teilenummer
0004466450000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

91.62 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Rundflansch [d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm) 20 Werkstoff - Lagergehäuse Stahlplatte
Tragzahl - dynamische(N) 12800 Tragzah - statisch(N) 6600 Gehäuse FLAN47-MSB-VA
Anzahl Waren 84832000 Methode zum Befestigen Gewindestift Anzahl der Befestigungslöcher 3
Zolltarifgewicht(kg) 0,32 S(mm) 2 Höhe H(mm) 90,5
Zolltarifgewichtseinheit kg Einheit Code FLAN47-MSB-VA (2 Stück) Breite A(mm) 39,8
Lochform zylindrisch Teilkreis J.(mm) 71,5 Gerätematerial Stahl, Edelstahl
Modell runden Code GYE20-KRR-B-VA Modellreihen RRY..
U(mm) 20,3 B(mm) 31 V(mm) 55
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm) 8,7 Nachschmierung möglich ja / nein Nein Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE Produktcode RRY20-VA

Sie befinden sich auf der Seite für INA Dreibolzen, Flansch Quadrateinheiten, Stahl, Schraube in dem Innenring, R Dichtung, die Teilenummer ist 0004466450000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0004466450000.

Technischer Support