Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
441-4 |
441-5 |
441-6 |
441-8 |
441-10 |
441-12 |
441-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Minimaler Biegeradius (mm) | Aussen - D (Ø) | Zolltarifgewicht (kg) | Größe | Nennbreite (mm) | Minimaler Berstdruck (MPa) | Minimaler Berstdruck (psi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.4 | 35 | 50 | 13.4 | 0.27 | -4 | 6 | 140 | 20,000 | ||
43.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7.9 | 29.7 | 55 | 15 | 0.32 | -5 | 8 | 118.8 | 17,000 | ||
45.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9.5 | 28 | 65 | 17.4 | 0.42 | -6 | 10 | 112 | 16,000 | ||
53.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 24.5 | 90 | 20.7 | 0.5 | -8 | 12 | 98 | 14,000 | ||
67.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15.9 | 19.2 | 100 | 23.8 | 0.65 | -10 | 16 | 76.8 | 11,000 | ||
78.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19.1 | 15.7 | 120 | 27.8 | 0.8 | -12 | 19 | 62.8 | 9,000 | ||
115.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 14 | 150 | 35.8 | 1.2 | -16 | 25 | 56 | 8,000 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::125 | Innere Schicht | Kunstkautschuk | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Norm | ISO 11237-R16|SAE 100R16 | Äußere Schicht | Kunstkautschuk | Typ | 441 |
Einsatzort | Standard | Montageserie | 46/48 | Anzahl | 40092100 |
Druckklassifizierung | Mittlerer Druck | Substrat | Hochfestes Stahldraht | Zolltarifgewicht pro | 1,000 |
Herkunftsland des Zolltarifs | IT |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Max. Betriebsdruck(MPa)
Minimaler Biegeradius(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Größe
Nennbreite(mm)
Minimaler Berstdruck (MPa)
Minimaler Berstdruck (psi)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften