Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximum Betriebstemperatur (Bar) | Geben Sie den Code ein | Zolltarifgewicht (kg) | Druckstufenstange | Elektrischer Anschluss | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
563.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | EDS 345-1-016-000 | 0.22 | 16 | Gerätestecker 3-polig + PE, EN175301-803 (DIN 43650) | 1 Schaltausgang | ||
678.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | EDS 344-3-016-000 | 0.265 | 16 | Gerätestecker 4-poliger Binder Serie 714 M18 | 1 Schaltausgang und 1 Analogausgang (Spannung) | ||
563.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 500 | EDS 345-1-250-000 | 0.36 | 250 | Gerätestecker 3-polig + PE, EN175301-803 (DIN 43650) | 1 Schaltausgang | ||
612.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | EDS 344-2-016-000 | 0.265 | 16 | Gerätestecker 4-poliger Binder Serie 714 M18 | 2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | ||
563.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 800 | EDS 345-1-400-000 | 0.37 | 400 | Gerätestecker 3-polig + PE, EN175301-803 (DIN 43650) | 1 Schaltausgang | ||
612.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1000 | EDS 344-2-600-000 | 0.367 | 600 | Gerätestecker 4-poliger Binder Serie 714 M18 | 2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | ||
612.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 500 | EDS 344-2-250-000 | 0.267 | 250 | Gerätestecker 4-poliger Binder Serie 714 M18 | 2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | ||
678.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 500 | EDS 344-3-250-000 | 0.35 | 250 | Gerätestecker 4-poliger Binder Serie 714 M18 | 1 Schaltausgang und 1 Analogausgang (Spannung) | ||
612.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 800 | EDS 344-2-400-000 | 0.4 | 400 | Gerätestecker 4-poliger Binder Serie 714 M18 | 2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | ||
612.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | EDS 344-2-100-000 | 0.339 | 100 | Gerätestecker 4-poliger Binder Serie 714 M18 | 2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | ||
678.46 € | 1 | 17 Arbeitstage | 800 | EDS 344-3-400-000 | 0.266 | 400 | Gerätestecker 4-poliger Binder Serie 714 M18 | 1 Schaltausgang und 1 Analogausgang (Spannung) | ||
678.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | EDS 344-3-100-000 | 0.22 | 100 | Gerätestecker 4-poliger Binder Serie 714 M18 | 1 Schaltausgang und 1 Analogausgang (Spannung) | ||
678.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1000 | EDS 344-3-600-000 | 0.265 | 600 | Gerätestecker 4-poliger Binder Serie 714 M18 | 1 Schaltausgang und 1 Analogausgang (Spannung) | ||
563.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1000 | EDS 345-1-600-000 | 0.362 | 600 | Gerätestecker 3-polig + PE, EN175301-803 (DIN 43650) | 1 Schaltausgang | ||
678.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | EDS 344-3-040-000 | 0.22 | 40 | Gerätestecker 4-poliger Binder Serie 714 M18 | 1 Schaltausgang und 1 Analogausgang (Spannung) | ||
563.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | EDS 345-1-040-000 | 0.21 | 40 | Gerätestecker 3-polig + PE, EN175301-803 (DIN 43650) | 1 Schaltausgang | ||
678.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | EDS 346-3-016-000 | 0.25 | 16 | Gerätestecker M12 × 1, 4-polig | 1 Schaltausgang und 1 Analogausgang (Spannung) | ||
563.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | EDS 346-1-100-000 | 0.22 | 100 | Gerätestecker M12 × 1, 4-polig | 1 Schaltausgang | ||
612.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 500 | EDS 346-2-250-000 | 0.36 | 250 | Gerätestecker M12 × 1, 4-polig | 2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | ||
867.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 800 | EDS 347-4-400-S00 | 0.22 | 400 | DIN 43651 / 6p + PE | 2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert und 1 Analogausgang (Spannung) | ||
563.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 500 | EDS 346-1-250-000 | 0.36 | 250 | Gerätestecker M12 × 1, 4-polig | 1 Schaltausgang | ||
563.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 800 | EDS 346-1-400-000 | 0.36 | 400 | Gerätestecker M12 × 1, 4-polig | 1 Schaltausgang | ||
678.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 500 | EDS 346-3-250-000 | 0.36 | 250 | Gerätestecker M12 × 1, 4-polig | 1 Schaltausgang und 1 Analogausgang (Spannung) | ||
678.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 800 | EDS 346-3-400-000 | 0.36 | 400 | Gerätestecker M12 × 1, 4-polig | 1 Schaltausgang und 1 Analogausgang (Spannung) | ||
612.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | EDS 346-2-016-000 | 0.257 | 16 | Gerätestecker M12 × 1, 4-polig | 2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | ||
612.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | EDS 346-2-040-000 | 0.22 | 40 | Gerätestecker M12 × 1, 4-polig | 2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | ||
612.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 800 | EDS 346-2-400-000 | 0.3 | 400 | Gerätestecker M12 × 1, 4-polig | 2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | ||
678.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | EDS 346-3-100-000 | 0.22 | 100 | Gerätestecker M12 × 1, 4-polig | 1 Schaltausgang und 1 Analogausgang (Spannung) | ||
678.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1000 | EDS 346-3-600-000 | 0.22 | 600 | Gerätestecker M12 × 1, 4-polig | 1 Schaltausgang und 1 Analogausgang (Spannung) | ||
706.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 500 | EDS 348-5-250-000 | 0.36 | 250 | Gerätestecker M12 × 1, 5-polig | 2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert und 1 Analogausgang (Spannung) | ||
706.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 800 | EDS 348-5-400-000 | 0.36 | 400 | Gerätestecker M12 × 1, 5-polig | 2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert und 1 Analogausgang (Spannung) | ||
706.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | EDS 348-5-016-000 | 0.28 | 16 | Gerätestecker M12 × 1, 5-polig | 2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert und 1 Analogausgang (Spannung) | ||
706.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | EDS 348-5-100-000 | 0.36 | 100 | Gerätestecker M12 × 1, 5-polig | 2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert und 1 Analogausgang (Spannung) |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Spannung V/Hz | DC Spannung 20 bis 32 V | Typ | EDS 300 |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss | G1/4 A DIN 3852 (außen) | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anzahl | 90262020 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Dichtungsmaterial | FPM |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximum Betriebstemperatur(Bar)
Geben Sie den Code ein
Zolltarifgewicht(kg)
Druckstufenstange
Elektrischer Anschluss
Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften