HYDAC Druckschalter EDS 1700

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
906196
906197
906198
906199
906200
906201
906204
906205
906206
906237
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximum Betriebstemperatur
(Bar)
Geben Sie den Code ein Druckstufenstange

1,315.38 €

1 5 Arbeitstage 200EDS 1791-P-100-009 (50 bar)50

1,276.92 €

1 5 Arbeitstage 200EDS 1791-P-100-000100

1,315.38 €

1 5 Arbeitstage 500EDS 1791-P-250-009 (200 bar)200

1,276.92 €

1 5 Arbeitstage 500EDS 1791-P-250-000150

1,276.92 €

1 5 Arbeitstage 800EDS 1791-P-400-000400

1,315.38 €

1 5 Arbeitstage 1000EDS 1791-P-600-009 (450 bar)450

1,120.00 €

1 5 Arbeitstage 200EDS 1791-N-100-000100

1,120.00 €

1 5 Arbeitstage 500EDS 1791-N-250-000250

1,120.00 €

1 5 Arbeitstage 800EDS 1791-N-400-000400

1,120.00 €

1 5 Arbeitstage 80EDS 1791-N-040-00040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewicht(kg) 0.73 Zolltarifgewichtseinheit kg Spannung V/Hz Spannung 22 bis 32 V
Elektrischer Anschluss Steckklemmenblock, 14-polig Typ EDS 1700 Anzeige 4-stellig in bar
Anschluss Form des Loches DIN 3852-G1/4 Zolltarifgewicht pro 1 Anzahl 90262020
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support