HYDAC Druckschalter EDS 8000

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
820920859
920563
920770
920794
920857
920861
920862
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximum Betriebstemperatur
(Bar)
Geben Sie den Code ein Zolltarifgewicht
(kg)
Druckstufenstange Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert Anzahl

335.38 €

1 5 Arbeitstage 200EDS 8446-1-0100-00001001 Schaltausgang90262020

335.38 €

1 5 Arbeitstage 800EDS 8446-1-0400-0000.0554001 Schaltausgang90262020

361.54 €

1 5 Arbeitstage 80EDS 8446-2-0025-0000252 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert90262080

361.54 €

1 5 Arbeitstage 800EDS 8446-2-0400-0000.0554002 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert90262020

335.38 €

1 35 Arbeitstage 80EDS 8446-1-0040-0000401 Schaltausgang90262020

361.54 €

1 5 Arbeitstage 500EDS 8446-2-0250-0000.0552502 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert90262020

335.38 €

1 5 Arbeitstage 1000EDS 8446-1-0600-0000.0556001 Schaltausgang90262020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Spannung V/Hz Spannung von 9,6 bis 32 V Elektrischer Anschluss Gerätestecker M12 × 1, 4-Pin (ohne Sockel)
Typ EDS 8000 Anschluss G 1/4 A DIN 3852 (außen) Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE Dichtungsmaterial FPM

Technischer Support