SKF Handpumpe TMJL 100

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TMJL 100

Teilenummer
TMJL 100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3,259.15 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenndruck(MPa) 100 Hub(mm) 1.0 Zolltarif - Gewicht(kg) 16.978
Gewicht(g) 13000.0 Ölvolumen in cm³ 800 Schlauchlänge(mm) 3.000
Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84142080
Anschluss G 1/4 Zolltarif - Herkunftsland DE

Sie befinden sich auf der Seite für SKF Handpumpe TMJL 100, die Teilenummer ist TMJL 100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TMJL 100.

Technischer Support