Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TMJL 50
Nenndruck(MPa) | 50 | Hub(mm) | 3.5 | Zolltarif - Gewicht(kg) | 17.794 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht(g) | 12000.0 | Ölvolumen in cm³ | 2,700 | Schlauchlänge(mm) | 3.000 |
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84839020 |
Anschluss | G 1/4 | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SKF Hydraulikpumpe TMJL 50, die Teilenummer ist TMJL 50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TMJL 50.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften