SKF Handpumpe 728619 E.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

728619 E

Teilenummer
728619 E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4,691.46 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenndruck(MPa) 150 Hub(mm) 1.0 Zolltarif - Gewicht(kg) 21.572
Gewicht(g) 11400.0 Ölvolumen in cm³ 2,550 Schlauchlänge(mm) 3.000
Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 82055980
Anschluss G 1/4 Zolltarif - Herkunftsland DE

Sie befinden sich auf der Seite für SKF Handpumpe 728619 E., die Teilenummer ist 728619 E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 728619 E.

Technischer Support