Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
393215 |
393217 |
393224 |
393226 |
393228 |
395061 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Installationsraum für Kartusche | Zolltarifgewicht (kg) | Version | Anschluss 1 | Anschluss 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 05520 | 0.094 | 1x IT 1x ET | G 1/4 | G 1/4 | ||
45.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 08520 | 0.1 | 1x IT 1x ET | G 3/8 | G 3/8 | ||
36.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 05520 | 0.07 | IT | G 1/4 | G 1/4 | ||
42.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 08520 | 0.16 | IT | G 3/8 | G 3/8 | ||
42.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10520 | 0.187 | IT | G 1/2 | G 1/2 | ||
51.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12520 | 0.435 | 1x IT 1x ET | G 3/4 | G 3/4 |
Loading...
Maximum Betriebstemperatur(Bar) | 350 | Gehäusematerial | Freischneidender Stahl | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Sortieren | Leitungsgehäuse | Oberflächenbehandlung | Verzinkte und gelb verchromte Beschichtung EN 12329-fe // Zn5-8 // C/T4 | Typ | X |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anzahl | 84812010 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Installationsraum für Kartusche
Zolltarifgewicht(kg)
Version
Anschluss 1
Anschluss 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften