Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
275033 |
275266 |
275276 |
276842 |
277051 |
277372 |
283025 |
3011423 |
3011427 |
3037777 |
3037784 |
3038092 |
3038097 |
394488 |
395234 |
395236 |
395238 |
396489 |
396708 |
560705 |
560919 |
560922 |
8203032496 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximum Betriebstemperatur (Bar) | Installationsraum für Kartusche | Gehäusematerial | Zolltarifgewicht (kg) | Anschluss 4 | Oberflächenbehandlung | Anschluss 1 | Typ | Anschluss 3 | Anschluss 2 | Anzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 420 | 08021 | Freischneidender Stahl | 0.793 | - | Verzinkte und gelb verchromte Beschichtung EN 12329-fe // Zn5-8 // C/T4 | G 3/8 | R | G 1/4 | G 3/8 | 84819000 | ||
88.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 420 | 06020 | Freischneidender Stahl | 0.463 | - | Verzinkte und gelb verchromte Beschichtung EN 12329-fe // Zn5-8 // C/T4 | G 3/8 | R | - | G 3/8 | 84819000 | ||
403.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 420 | 20021 | Freischneidender Stahl | 4.812 | - | Verzinkte und gelb verchromte Beschichtung EN 12329-fe // Zn5-8 // C/T4 | G1 1/4 | R | G 1/4 | G1 1/4 | 84819000 | ||
115.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 420 | 06020 | Freischneidender Stahl | 0.447 | - | Verzinkte und gelb verchromte Beschichtung EN 12329-fe // Zn5-8 // C/T4 | G 3/8 | R | - | G 3/8 | 84819000 | ||
293.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 420 | 16021 | Freischneidender Stahl | 2.614 | - | Verzinkte und gelb verchromte Beschichtung EN 12329-fe // Zn5-8 // C/T4 | G1 | R | G 1/4 | G1 | 84819000 | ||
88.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 420 | 05220 | Freischneidender Stahl | 0.4 | - | Verzinkte und blau verchromte Beschichtung EN 12329-fe // Zn5-8 // B/T4 | G 3/8 | R | - | G 3/8 | 84819000 | ||
161.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 420 | 08030 | Freischneidender Stahl | 0.769 | - | Verzinkte und gelb verchromte Beschichtung EN 12329-fe // Zn5-8 // C/T4 | G 3/8 | R | G 3/8 | G 3/8 | 84819000 | ||
67.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 245 | 082 | Aluminium | 0 | - | Verzinkte und blau verchromte Beschichtung EN 12329-fe // Zn5-8 // B/T4 | G 3/8 | FH | - | G 3/8 | 84819000 | ||
103.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 245 | 083 | Aluminium | 0.25 | - | Verzinkte und blau verchromte Beschichtung EN 12329-fe // Zn5-8 // B/T4 | G 3/8 | FH | - | G 3/8 | 84819000 | ||
74.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 245 | 102 | Aluminium | 0.195 | - | Verzinkte und blau verchromte Beschichtung EN 12329-fe // Zn5-8 // B/T4 | G 1/2 | FH | - | G 1/2 | 84819000 | ||
409.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 420 | 104 | Freischneidender Stahl | 0 | G 1/2 | Verzinkte und blau verchromte Beschichtung EN 12329-fe // Zn5-8 // B/T4 | G 1/2 | FH | G 1/2 | G 1/2 | 84819000 | ||
116.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 245 | 103 | Aluminium | 0 | - | Verzinkte und blau verchromte Beschichtung EN 12329-fe // Zn5-8 // B/T4 | G 1/2 | FH | G 1/2 | G 1/2 | 84819000 | ||
145.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 245 | 104 | Aluminium | 0.32 | G 1/2 | Verzinkte und blau verchromte Beschichtung EN 12329-fe // Zn5-8 // B/T4 | G 1/2 | FH | G 1/2 | G 1/2 | 84819000 | ||
161.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 420 | 08130 | Freischneidender Stahl | 0.699 | - | Verzinkte und gelb verchromte Beschichtung EN 12329-fe // Zn5-8 // C/T4 | G 3/8 | R | G 3/8 | G 3/8 | 84819000 | ||
148.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 420 | 10120 | Freischneidender Stahl | 1.044 | - | Verzinkte und gelb verchromte Beschichtung EN 12329-fe // Zn5-8 // C/T4 | G 1/2 | R | - | G 1/2 | 84819000 | ||
192.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 420 | 10121 | Freischneidender Stahl | 1.429 | - | Verzinkte und gelb verchromte Beschichtung EN 12329-fe // Zn5-8 // C/T4 | G 1/2 | R | G 1/4 | G 1/2 | 84812010 | ||
203.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 420 | 10130 | Freischneidender Stahl | 0 | - | Verzinkte und gelb verchromte Beschichtung EN 12329-fe // Zn5-8 // C/T4 | G 1/2 | R | G 1/2 | G 1/2 | 84819000 | ||
272.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 420 | 12120A | Freischneidender Stahl | 1.421 | - | Verzinkte und gelb verchromte Beschichtung EN 12329-fe // Zn5-8 // C/T4 | G 3/4 | R | - | G 3/4 | 84819000 | ||
272.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 420 | 12120 | Freischneidender Stahl | 1.421 | - | Verzinkte und gelb verchromte Beschichtung EN 12329-fe // Zn5-8 // C/T4 | G 3/4 | R | - | G 3/4 | 84819000 | ||
344.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 420 | 12230 | Freischneidender Stahl | 2.379 | - | Verzinkte und gelb verchromte Beschichtung EN 12329-fe // Zn5-8 // C/T4 | G 1/2 | R | G 1/2 | G 3/4 | 84819000 | ||
167.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 420 | 082 | Freischneidender Stahl | 0.4 | - | Verzinkte und blau verchromte Beschichtung EN 12329-fe // Zn5-8 // B/T4 | G 3/8 | FH | - | G 3/8 | 84819000 | ||
243.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 420 | 083 | Freischneidender Stahl | 0.761 | - | Verzinkte und blau verchromte Beschichtung EN 12329-fe // Zn5-8 // B/T4 | G 3/8 | FH | - | G 3/8 | 84819000 | ||
289.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 420 | 162 | Freischneidender Stahl | 0 | - | Verzinkte und blau verchromte Beschichtung EN 12329-fe // Zn5-8 // B/T4 | G1 | FH | - | G1 | 84819000 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Sortieren | Rohranschluss | Version | IT |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximum Betriebstemperatur(Bar)
Installationsraum für Kartusche
Gehäusematerial
Zolltarifgewicht(kg)
Anschluss 4
Oberflächenbehandlung
Anschluss 1
Typ
Anschluss 3
Anschluss 2
Anzahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften