Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PHS 10B-1TBH15 |
PHS 10B-1TBH17 |
PHS 10B-1TBH19 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anz. Zähne (T) | Max. Wellenbohrungs-Ø Dmax (mm) | Min. Wellenbohrungs-Ø dmin (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Nabendurchmesser H. (mm) | Durchmesser (mm) | Anzahl der Kegelbuchse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 31.8 | 11 | 0.33 | 60 | 76.36 | 1,210 | ||
29.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 41.3 | 14 | 0.4 | 71 | 86.39 | 1.610 | ||
34.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 41.3 | 14 | 0.56 | 75 | 96.45 | 1.610 |
Loading...
Anzahl der Bahnen | 1 | Werkstoff | Stahl | Design | europäisch |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zahnbreite(mm) | 9.17 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
Breite L.(mm) | 25 | Zolltarif - Anzahl | 84839089 | Norm | DIN 8187/ISO 606, europäischer Modell |
Breite (Zoll) b1(Zoll) | 3/8 | Innenbreite b1(mm) | 9.65 | Gehärtete Zähne (ja / nein) | Ja |
Tonhöhe (Zoll) p(Zoll) | 5/8 | Typ | 10B-1 | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Tonhöhe p(mm) | 15.875 | Hub (ja / nein) | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
Max. Wellenbohrungs-Ø Dmax(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø dmin(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Nabendurchmesser H.(mm)
Durchmesser(mm)
Anzahl der Kegelbuchse
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften