SKF Simplex-Kettenrad mit Nabe 3 / 4″ × 7 / 16″ für 12B-1-Ketten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PHS 12B-1B26
PHS 12B-1B28
PHS 12B-1B30
PHS 12B-1B32
PHS 12B-1B36
PHS 12B-1BH12
PHS 12B-1BH13
PHS 12B-1BH15
PHS 12B-1BH16
PHS 12B-1BH17
PHS 12B-1BH18
PHS 12B-1BH19
PHS 12B-1BH20
PHS 12B-1BH22
PHS 12B-1BH25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Max. Wellenbohrungs-Ø Dmax
(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø dmin
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Nabendurchmesser H.
(mm)
Breite L.
(mm)
Gehärtete Zähne (ja / nein) Durchmesser
(mm)

52.97 €

1 5 Arbeitstage 2658203.0029540Nein158.04

57.71 €

1 5 Arbeitstage 2858203.2679540Nein170.13

62.97 €

1 5 Arbeitstage 3060203.5099540Nein182.25

70.92 €

1 5 Arbeitstage 3264203.9899540Nein194.36

97.15 €

1 5 Arbeitstage 3670204.63710040Nein218.58

21.91 €

1 5 Arbeitstage 1232140.6535235Ja73.61

23.86 €

1 5 Arbeitstage 1336140.7995835Ja79.59

27.57 €

1 5 Arbeitstage 1544141.1497035Ja91.63

29.18 €

1 5 Arbeitstage 1648161.3197535Ja97.65

30.08 €

1 5 Arbeitstage 1755161.4988035Ja103.67

32.06 €

1 5 Arbeitstage 1855161.6688035Ja109.71

33.52 €

1 5 Arbeitstage 1955161.6688035Ja115.75

35.31 €

1 5 Arbeitstage 2055161.7688035Ja121.78

45.83 €

1 5 Arbeitstage 2255202.3729040Ja133.86

55.88 €

1 5 Arbeitstage 2555202.7029040Ja152

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Bahnen 1 Werkstoff Stahl Design europäisch
Zolltarif - Gewicht pro 1 Zahnbreite(mm) 11.1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 84839089 Norm DIN 8187/ISO 606, europäischer Modell Breite (Zoll) b1(Zoll) 7/16
Innenbreite b1(mm) 11.75 Tonhöhe (Zoll) p(Zoll) 3/4 Typ 12B-1
Zolltarif - Herkunftsland DE Tonhöhe p(mm) 19.05 Hub (ja / nein) Ja

Technischer Support