Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PHS 06B-1A30
Anz. Zähne(T) | 30 | Anzahl der Bahnen | 1 | Wellenbohrungs-Ø d(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Stahl | Zolltarif - Gewicht(kg) | 0.218 | Design | europäisch |
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Breite L.(mm) | 10 |
Zolltarif - Anzahl | 84839089 | Norm | DIN 8187/ISO 606, europäischer Modell | Breite (Zoll) b1(Zoll) | 7/32 |
Innenbreite b1(mm) | 5.72 | Gehärtete Zähne (ja / nein) | Nein | Tonhöhe (Zoll) p(Zoll) | 3/8 |
Typ | 06B-1 | Durchmesser(mm) | 91.12 | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Tonhöhe p(mm) | 9.525 | Hub (ja / nein) | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für SKF Simplex-Kettenrad 3 / 8″ × 7 / 32″ für 06B-1-Ketten, die Teilenummer ist PHS 06B-1A30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PHS 06B-1A30.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften