SKF Simplex-Kettenrad für 1″ × 17 mm Kegelbuchsen für 16B-1-Ketten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PHS 16B-1TB38

Teilenummer
PHS 16B-1TB38
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

318.69 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anz. Zähne(T) 38 Anzahl der Bahnen 1 Werkstoff Stahl
Max. Wellenbohrungs-Ø Dmax(mm) 76.2 Min. Wellenbohrungs-Ø dmin(mm) 25 Zolltarif - Gewicht(kg) 9.209
Design europäisch Zolltarif - Gewicht pro 1 Zahnbreite(mm) 16.18
Nabendurchmesser H.(mm) 140 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Breite L.(mm) 51
Zolltarif - Anzahl 84839089 Norm DIN 8187/ISO 606, europäischer Modell Innenbreite b1(mm) 17
Gehärtete Zähne (ja / nein) Nein Tonhöhe (Zoll) p(Zoll) 1 Typ 16B-1
Durchmesser(mm) 307.59 Zolltarif - Herkunftsland DE Tonhöhe p(mm) 25.4
Anzahl der Kegelbuchse 3020 Hub (ja / nein) Ja

Sie befinden sich auf der Seite für SKF Simplex-Kettenrad für 1″ × 17 mm Kegelbuchsen für 16B-1-Ketten, die Teilenummer ist PHS 16B-1TB38.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PHS 16B-1TB38.

Technischer Support