SKF Duplexbuchsen mit Nabe 1″ × 17 mm für 16B-2 Ketten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PHS 16B-2BH13

Teilenummer
PHS 16B-2BH13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.82 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anz. Zähne(T) 13 Anzahl der Bahnen 2 Werkstoff Stahl
Max. Wellenbohrungs-Ø Dmax(mm) 48 Min. Wellenbohrungs-Ø dmin(mm) 20 Zolltarif - Gewicht(kg) 3.137
Design europäisch Zolltarif - Gewicht pro 1 Zahnbreite(mm) 15.83
Nabendurchmesser H.(mm) 80 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Breite L.(mm) 70
Zolltarif - Anzahl 84839089 Norm DIN 8187/ISO 606, europäischer Modell Innenbreite b1(mm) 17
Gehärtete Zähne (ja / nein) Ja Tonhöhe (Zoll) p(Zoll) 1 Typ 16B-2
Durchmesser(mm) 106.12 Zolltarif - Herkunftsland DE Tonhöhe p(mm) 25.4
Hub (ja / nein) Ja Breite über alle Zähne(mm) 47.71

Sie befinden sich auf der Seite für SKF Duplexbuchsen mit Nabe 1″ × 17 mm für 16B-2 Ketten, die Teilenummer ist PHS 16B-2BH13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PHS 16B-2BH13.

Technischer Support