SKF Simplex 5 / 8″ × 3 / 8″ Kettenrad für 10B-1-Ketten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PHS 10B-1B27
PHS 10B-1B28
PHS 10B-1B30
PHS 10B-1B32
PHS 10B-1BH10
PHS 10B-1BH13
PHS 10B-1BH14
PHS 10B-1BH15
PHS 10B-1BH16
PHS 10B-1BH17
PHS 10B-1BH18
PHS 10B-1BH20
PHS 10B-1BH22
PHS 10B-1BH24
PHS 10B-1BH25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Max. Wellenbohrungs-Ø Dmax
(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø dmin
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Nabendurchmesser H.
(mm)
Breite L.
(mm)
Gehärtete Zähne (ja / nein) Durchmesser
(mm)

37.51 €

1 5 Arbeitstage 2755201.968535Nein136.75

40.98 €

1 5 Arbeitstage 2855202.189035Nein141.78

44.15 €

1 5 Arbeitstage 3058202.339035Nein151.87

49.83 €

1 5 Arbeitstage 3258202.659535Nein161.95

10.91 €

1 5 Arbeitstage 1018100.2033525Ja51.37

13.37 €

1 5 Arbeitstage 1328120.4434730Ja66.32

14.11 €

1 5 Arbeitstage 1432120.5435230Ja71.34

14.78 €

1 5 Arbeitstage 1535120.6495730Ja76.36

16.32 €

1 5 Arbeitstage 1640120.7296030Ja81.37

17.89 €

1 5 Arbeitstage 1740120.7796030Ja86.39

21.37 €

1 5 Arbeitstage 1850140.9797030Ja91.42

24.82 €

1 5 Arbeitstage 2050141.227530Ja101.49

28.63 €

1 5 Arbeitstage 2250161.3588030Ja111.55

31.85 €

1 5 Arbeitstage 2450161.4888030Ja121.62

33.22 €

1 5 Arbeitstage 2550161.5588030Ja126.66

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Bahnen 1 Werkstoff Stahl Design europäisch
Zolltarif - Gewicht pro 1 Zahnbreite(mm) 9.17 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 84839089 Norm DIN 8187/ISO 606, europäischer Modell Breite (Zoll) b1(Zoll) 3/8
Innenbreite b1(mm) 9.65 Tonhöhe (Zoll) p(Zoll) 5/8 Typ 10B-1
Zolltarif - Herkunftsland DE Tonhöhe p(mm) 15.875 Hub (ja / nein) Ja

Technischer Support