SKF Simplex-Kettenrad 5 / 8″ × 3 / 8″ für 10B-1-Ketten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PHS 10B-1A50

Teilenummer
PHS 10B-1A50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

77.77 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anz. Zähne(T) 50 Anzahl der Bahnen 1 Wellenbohrungs-Ø d(mm) 20
Werkstoff Stahl Zolltarif - Gewicht(kg) 3.258 Design europäisch
Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84839089
Norm DIN 8187/ISO 606, europäischer Modell Breite (Zoll) b1(Zoll) 3/8 Innenbreite b1(mm) 9.65
Gehärtete Zähne (ja / nein) Nein Tonhöhe (Zoll) p(Zoll) 5/8 Typ 10B-1
Durchmesser(mm) 252.82 Zolltarif - Herkunftsland DE Tonhöhe p(mm) 15.875
Hub (ja / nein) Nein

Sie befinden sich auf der Seite für SKF Simplex-Kettenrad 5 / 8″ × 3 / 8″ für 10B-1-Ketten, die Teilenummer ist PHS 10B-1A50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PHS 10B-1A50.

Technischer Support