SKF Simplex-Kettenrad mit Nabe 1 / 2″ × 5 / 16″ für 08B-1-Ketten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PHS 08B-1B26
PHS 08B-1B27
PHS 08B-1B28
PHS 08B-1B30
PHS 08B-1B32
PHS 08B-1B34
PHS 08B-1B36
PHS 08B-1B38
PHS 08B-1B40
PHS 08B-1BH11
PHS 08B-1BH12
PHS 08B-1BH13
PHS 08B-1BH14
PHS 08B-1BH15
PHS 08B-1BH16
PHS 08B-1BH17
PHS 08B-1BH18
PHS 08B-1BH19
PHS 08B-1BH21
PHS 08B-1BH22
PHS 08B-1BH23
PHS 08B-1BH25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Max. Wellenbohrungs-Ø Dmax
(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø dmin
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Nabendurchmesser H.
(mm)
Breite L.
(mm)
Gehärtete Zähne (ja / nein) Durchmesser
(mm)

21.02 €

1 5 Arbeitstage 2646161.0287030Nein105.36

21.72 €

1 5 Arbeitstage 2746161.0687030Nein109.4

22.65 €

1 5 Arbeitstage 2846161.1087030Nein113.42

27.35 €

1 5 Arbeitstage 3046161.3988030Nein121.5

32.63 €

1 5 Arbeitstage 3246161.7289030Nein129.56

34.25 €

1 5 Arbeitstage 3446161.789030Nein137.64

40.42 €

1 5 Arbeitstage 3650162.129035Nein145.72

42.85 €

1 5 Arbeitstage 3850162.249035Nein153.8

44.69 €

1 5 Arbeitstage 4050162.359035Nein161.87

7.88 €

1 5 Arbeitstage 1113100.1342925Ja45.07

8.88 €

1 5 Arbeitstage 1217100.1942925Ja49.07

9.42 €

1 5 Arbeitstage 1320100.2433728Ja53.06

10.31 €

1 5 Arbeitstage 1424100.3034128Ja57.07

11.60 €

1 5 Arbeitstage 1528100.3634528Ja61.09

12.14 €

1 5 Arbeitstage 1630120.4335028Ja65.1

12.66 €

1 5 Arbeitstage 1730120.4835228Ja69.11

13.37 €

1 5 Arbeitstage 1835120.5635628Ja73.14

14.45 €

1 5 Arbeitstage 1940120.676028Ja77.16

17.74 €

1 5 Arbeitstage 2140120.8096828Ja85.22

19.18 €

1 5 Arbeitstage 2240120.9777028Ja89.24

19.80 €

1 5 Arbeitstage 2340140.9097028Ja93.27

21.65 €

1 5 Arbeitstage 2540140.9487028Ja101.33

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Bahnen 1 Werkstoff Stahl Design europäisch
Zolltarif - Gewicht pro 1 Zahnbreite(mm) 7.37 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 84839089 Norm DIN 8187/ISO 606, europäischer Modell Breite (Zoll) b1(Zoll) 5/16
Innenbreite b1(mm) 7.75 Tonhöhe (Zoll) p(Zoll) 1/2 Typ 08B-1
Zolltarif - Herkunftsland DE Tonhöhe p(mm) 12.7 Hub (ja / nein) Ja

Technischer Support