SKF Simplex-Kettenrad mit Nabe 8 × 3 mm für 05B-1-Ketten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PHS 05B-1B26

Teilenummer
PHS 05B-1B26
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.60 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anz. Zähne(T) 26 Anzahl der Bahnen 1 Werkstoff Stahl
Max. Wellenbohrungs-Ø Dmax(mm) 23 Min. Wellenbohrungs-Ø dmin(mm) 10 Zolltarif - Gewicht(kg) 0.15
Design europäisch Zolltarif - Gewicht pro 1 Zahnbreite(mm) 2.8
Nabendurchmesser H.(mm) 40 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Breite L.(mm) 16
Zolltarif - Anzahl 84839089 Norm DIN 8187/ISO 606, europäischer Modell Innenbreite b1(mm) 3
Gehärtete Zähne (ja / nein) Nein Typ 05B-1 Durchmesser(mm) 66.37
Zolltarif - Herkunftsland DE Tonhöhe p(mm) 8 Hub (ja / nein) Ja

Sie befinden sich auf der Seite für SKF Simplex-Kettenrad mit Nabe 8 × 3 mm für 05B-1-Ketten, die Teilenummer ist PHS 05B-1B26.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PHS 05B-1B26.

Technischer Support