Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PHS 16B-1BH10 |
PHS 16B-1BH11 |
PHS 16B-1BH12 |
PHS 16B-1BH13 |
PHS 16B-1BH14 |
PHS 16B-1BH15 |
PHS 16B-1BH16 |
PHS 16B-1BH17 |
PHS 16B-1BH18 |
PHS 16B-1BH19 |
PHS 16B-1BH20 |
PHS 16B-1BH24 |
PHS 16B-1BH25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anz. Zähne (T) | Max. Wellenbohrungs-Ø Dmax (mm) | Min. Wellenbohrungs-Ø dmin (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Nabendurchmesser H. (mm) | Breite L. (mm) | Durchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 34 | 16 | 0.829 | 55 | 35 | 82.19 | ||
31.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 11 | 38 | 16 | 1.139 | 61 | 40 | 90.14 | ||
36.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 44 | 16 | 1.439 | 69 | 40 | 98.14 | ||
39.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 13 | 48 | 16 | 1.758 | 78 | 40 | 106.12 | ||
42.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 53 | 16 | 2.078 | 84 | 40 | 114.15 | ||
52.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 58 | 16 | 2.458 | 92 | 40 | 122.17 | ||
64.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 64 | 20 | 3.128 | 100 | 45 | 130.2 | ||
68.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 70 | 20 | 3.302 | 100 | 45 | 138.22 | ||
73.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 70 | 20 | 3.512 | 100 | 45 | 146.28 | ||
74.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 70 | 20 | 3.752 | 100 | 45 | 154.33 | ||
83.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 70 | 20 | 3.992 | 100 | 45 | 162.38 | ||
110.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 70 | 20 | 5.775 | 100 | 50 | 194.59 | ||
116.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 70 | 20 | 6.085 | 110 | 50 | 202.66 |
Loading...
Anzahl der Bahnen | 1 | Werkstoff | Stahl | Design | europäisch |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zahnbreite(mm) | 16.18 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
Zolltarif - Anzahl | 84839089 | Norm | DIN 8187/ISO 606, europäischer Modell | Innenbreite b1(mm) | 17 |
Gehärtete Zähne (ja / nein) | Ja | Tonhöhe (Zoll) p(Zoll) | 1 | Typ | 16B-1 |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Tonhöhe p(mm) | 25.4 | Hub (ja / nein) | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
Max. Wellenbohrungs-Ø Dmax(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø dmin(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Nabendurchmesser H.(mm)
Breite L.(mm)
Durchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften