SKF Duplex-Kettenrad mit Nabe 1 / 2″ × 5 / 16″ für 08B-2-Ketten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PHS 08B-2BH17
PHS 08B-2BH21
PHS 08B-2BH25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Max. Wellenbohrungs-Ø Dmax
(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø dmin
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Nabendurchmesser H.
(mm)
Breite L.
(mm)
Durchmesser
(mm)

20.05 €

1 5 Arbeitstage 1730140.673543569.11

27.12 €

1 5 Arbeitstage 2140161.249704085.22

36.26 €

1 5 Arbeitstage 2550161.7688040101.33

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Bahnen 2 Werkstoff Stahl Design europäisch
Zolltarif - Gewicht pro 1 Zahnbreite(mm) 7.24 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 84839089 Norm DIN 8187/ISO 606, europäischer Modell Breite (Zoll) b1(Zoll) 5/16
Innenbreite b1(mm) 7.75 Gehärtete Zähne (ja / nein) Ja Tonhöhe (Zoll) p(Zoll) 1/2
Typ 08B-2 Zolltarif - Herkunftsland DE Tonhöhe p(mm) 12.7
Hub (ja / nein) Ja Breite über alle Zähne(mm) 21.13

Technischer Support