INA Wellendichtring Bauform GR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0042360330000
0056528710000
0056528980000
0056529440000
0056530020000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellen-Ø d
(Ø)
Durchmesser D.
(mm)
Breite
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Zolltarifgewicht pro Herkunftsland des Zolltarifs

3.77 €

1 5 Arbeitstage 202840,0021DE

338.40 €

1 5 Arbeitstage 4820,0011DE

366.05 €

100 5 Arbeitstage 51020100DE

2.97 €

1 5 Arbeitstage 61220100AT

379.88 €

1 5 Arbeitstage 714201DE

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Staublippe Nicht im Lieferumfang Betriebstemperaturbereich(℃) -30::110 Material des Gehäuses Metallische Außenfläche
Frühling j / n Nein Design GR Ausführung Metallisch
Shorehärte 70 Norm DIN 3760 Typ Radialwellendichtung
Grundfarbe Grün Technisches Material NBR Zolltarifgewichtseinheit kg
Anzahl 40169300

Technischer Support