Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellen-Ø d (Ø) | Durchmesser D. (mm) | Breite (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Anzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 22 | 3 | 0,001 | 84829900 | ||
2.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 26 | 4 | 0,001 | 84829900 | ||
2.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 37 | 4 | 0,001 | 84829900 | ||
2.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 42 | 4 | 0,002 | 84829900 | ||
2.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 42 | 4 | 0,001 | 84829900 | ||
2.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 45 | 4 | 0,002 | 84829900 | ||
2.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 47 | 4 | 0,002 | 84829900 | ||
2.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 50 | 4 | 0,003 | 84829900 | ||
2.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 18 | 3 | 0 | 84829900 | ||
2.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 20 | 3 | 0 | 84829900 | ||
1.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 21 | 3 | 0,001 | 84829900 | ||
2.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 23 | 3 | 0,001 | 84829900 | ||
1.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 24 | 3 | 0,001 | 84829900 | ||
2.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 28 | 4 | 0,001 | 84829900 | ||
2.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 23 | 3 | 0,001 | 84839089 | ||
1.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 24 | 3 | 0,001 | 84829900 | ||
2.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 32 | 4 | 0,001 | 84829900 | ||
2.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 35 | 4 | 0,001 | 84829900 | ||
2.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 15 | 3 | 0 | 84829900 | ||
1.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 3 | 0 | 84829900 | ||
2.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 19 | 3 | 0 | 84829900 | ||
2.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 28 | 4 | 0,001 | 84829900 | ||
2.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 30 | 4 | 0,001 | 84829900 | ||
2.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 40 | 4 | 0,002 | 84829900 | ||
3.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 58 | 4 | 0,002 | 84829900 | ||
3.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38 | 48 | 4 | 0,003 | 84829900 | ||
4.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 42 | 52 | 4 | 0,003 | 84829900 | ||
2.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 52 | 4 | 0,002 | 84829900 | ||
3.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 55 | 4 | 0,003 | 84829900 | ||
2.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 35 | 4 | 0,002 | 84829900 | ||
4.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 62 | 5 | 0,005 | 84829900 | ||
3.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 52 | 5 | 0,004 | 84829900 |
Loading...
Staublippe | Mitgeliefert | Betriebstemperaturbereich(℃) | -30::100 | Material des Gehäuses | Verstärktes Polyamid |
---|---|---|---|---|---|
Frühling j / n | Nein | Design | SD | Ausführung | Metallisch |
Shorehärte | 47 | Norm | DIN 3760 | Typ | Radialwellendichtung |
Grundfarbe | Grün / Schwarz | Technisches Material | TPU | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wellen-Ø d(Ø)
Durchmesser D.(mm)
Breite(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Anzahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften