Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellen-Ø d (Ø) | Durchmesser D. (mm) | Breite (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Zolltarifgewicht pro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 37 | 4 | 0,003 | 1 | ||
394.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 42 | 4 | 0,004 | 1 | ||
348.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 32 | 4 | 0,003 | 1 | ||
288.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9 | 13 | 3 | 0 | 1000 | ||
2.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 21 | 3 | 0,001 | 1 | ||
305.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 22 | 3 | 0,001 | 100 | ||
314.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 25 | 3 | 0,001 | 1 | ||
348.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 32 | 4 | 0,003 | 1 | ||
394.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 45 | 4 | 0,005 | 1 | ||
489.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 52 | 4 | 0,005 | 1 | ||
489.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 55 | 4 | 0,006 | 1 | ||
531.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 58 | 4 | 0,006 | 1 | ||
1,239.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 78 | 5 | 0,01 | 1 | ||
294.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 18 | 3 | 0,001 | 1 | ||
294.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 19 | 3 | 0,001 | 1 | ||
305.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 21 | 3 | 0,001 | 1 | ||
314.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 22 | 3 | 0,001 | 1 | ||
314.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 24 | 3 | 0,001 | 1 | ||
320.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 26 | 4 | 0,002 | 1 | ||
320.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 27 | 4 | 0,002 | 1 | ||
348.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 26 | 34 | 4 | 0,003 | 1 | ||
445.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 37 | 47 | 4 | 0,005 | 1 | ||
445.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38 | 48 | 4 | 0,005 | 1 | ||
394.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 45 | 4 | 0,005 | 1 | ||
281.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 12 | 3 | 0 | 100 | ||
288.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 15 | 3 | 0,001 | 1 | ||
305.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 23 | 3 | 0,001 | 1 | ||
314.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 24 | 3 | 0,001 | 1 | ||
314.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 23 | 3 | 0,001 | 1 | ||
331.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 28 | 4 | 0,002 | 1 | ||
331.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 30 | 4 | 0,002 | 1 | ||
360.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 35 | 4 | 0,003 | 1 | ||
445.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 47 | 4 | 0,004 | 1 | ||
540.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 62 | 5 | 0,01 | 1 | ||
665.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 63 | 5 | 0,007 | 1 | ||
3.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 28 | 4 | 0,002 | 1 | ||
3.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 42 | 4 | 0,003 | 1 | ||
3.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 35 | 4 | 0,003 | 1 | ||
2.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 26 | 4 | 0,002 | 1 | ||
360.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 29 | 38 | 4 | 0,003 | 1 |
Loading...
Staublippe | Nicht im Lieferumfang | Betriebstemperaturbereich(℃) | -30::110 | Material des Gehäuses | Winkelversteifungsring, gummiert |
---|---|---|---|---|---|
Frühling j / n | Nein | Design | G | Ausführung | Metallisch |
Shorehärte | 70 | Norm | DIN 3760 | Typ | Radialwellendichtung |
Grundfarbe | Grün | Technisches Material | NBR | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Anzahl | 40169300 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wellen-Ø d(Ø)
Durchmesser D.(mm)
Breite(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Zolltarifgewicht pro
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften