INA Schließnase Follower mit exzentrischen, vollen Rollen mit Mittellippe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0549398950000
0549413500000
0626409170000
0644954500000
0645866420000
0645871260000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollen-Außen-Ø D
(Ø)
Stützrollen-Innen-Ø d
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(kN)
Statische Tragzahl (N)
(kN)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Langgewindezapfen B2
(mm)
Maximale Breite B1
(mm)
Gesamtlänge B.
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite C (mm)
(mm)
Maximale radiale Belastung, statisch
(kN)
Faden Zulässige radiale Belastung, dynamisch
(kN)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Produktcode

92.26 €

1 5 Arbeitstage 401814,317,9500033,524,6582.162017,9M18x1,516,50,26PWKRE40-2RS-XL

122.58 €

1 5 Arbeitstage 52202533380040,525,6664.12433M20x1,521,80,461PWKRE52-2RS-XL

78.98 €

1 5 Arbeitstage 351612,614,6600029,522,6521.761814,6M16x1,510,70,178PWKRE35-2RS-XL

159.55 €

1 5 Arbeitstage 62243545,5220049,530,6805.82845,5M24x1,5290,8PWKRE62-2RS-XL

220.37 €

1 5 Arbeitstage 803056791800633710010.63579M30x1,5601,67PWKRE80-2RS-XL

251.72 €

1 5 Arbeitstage 903062921800633710012.23592M30x1,5921,98PWKRE90-2RS-XL

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bauform Schließnase Kennzeichnung der äußeren Oberfläche Verbesserter INA-Bereich Temperatur von(°C) -30
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Geschützte Lippendichtung Exzentrisch (ja / nein) Ja Anzahl Reihen 2
Innensechskant (ja / nein) Ja Markierungsabdeckung / Dichtung 2RS Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) Ja
Axiale Führung (ja / nein) Ja Schmiernippel (ja / nein) Ja Modellreihen PWKRE..
Volle Nadel (ja / nein) Ja Außenflächendesign Kugelförmig Rollenform Rolle
Zolltarif - Herkunftsland DE Temperatur bis(°C) 120 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Anzahl 84825000

Technischer Support