INA Schließnase Follower ohne Exzenter, mit Käfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0000310620000
0000310890000
0000336260000
0000336420000
0022783400000
0055453740000
0055453820000
0055454120000
0055454200000
0055454390000
0055454470000
0055830800000
0055831440000
0055915540000
0055916350000
0055918640000
0055918720000
0055918990000
0055919370000
0055920030000
0055921190000
0055921350000
0055975600000
0056658840000
0057352970000
0057426760000
0057442370000
0057450470000
0057483050000
0057485850000
0057490770000
0057501480000
0057504580000
0057505470000
0057520860000
0057521080000
0069588420000
0075990210000
0075991020000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollen-Außen-Ø D
(Ø)
Stützrollen-Innen-Ø d
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(kN)
Statische Tragzahl (N)
(kN)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Langgewindezapfen B2
(mm)
Kennzeichnung der äußeren Oberfläche Maximale Breite B1
(mm)
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Gesamtlänge B.
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite C (mm)
(mm)
Markierungsabdeckung / Dichtung Außenflächendesign Faden Temperatur bis
(°C)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Produktcode

30.65 €

1 5 Arbeitstage 1663,153,351400016R=50012,2Geteilte Dichtung280.4511StandardKugelförmigM61400,018KR16

32.00 €

1 5 Arbeitstage 1983,541100020R=50012,2Geteilte Dichtung320.5411StandardKugelförmigM81400,04KR19

33.74 €

1 5 Arbeitstage 1663,153,351400016-12,2Geteilte Dichtung280.4511StandardZylindrischM61400,02-

35.22 €

1 5 Arbeitstage 1983,541100020-12,2Geteilte Dichtung320.5411StandardZylindrischM81400,035-

64.48 €

1 5 Arbeitstage 401810,915,8290036,5-21,6Geteilte Dichtung582.0920StandardZylindrischM18x1,51400,242-

32.32 €

1 5 Arbeitstage 1663,153,351400016Verbesserter INA-Bereich12,2Beidseitig axiale Ringe280.4511PPKugelförmigM61000,017KR16-PP

33.97 €

1 5 Arbeitstage 1983,541100020Verbesserter INA-Bereich12,2Beidseitig axiale Ringe320.5411PPKugelförmigM81000,028KR19-PP

35.83 €

1 5 Arbeitstage 22104,555,3800023Verbesserter INA-Bereich13,2Beidseitig axiale Ringe360.7312PPKugelförmigM10x11000,045KR22-PP

45.18 €

1 5 Arbeitstage 30126,88,6550025Verbesserter INA-Bereich15,2Beidseitig axiale Ringe401.2214PPKugelförmigM12x1,51000,086KR30-PP

62.98 €

1 5 Arbeitstage 401810,915,8290036,5Verbesserter INA-Bereich21,6Beidseitig axiale Ringe582.0920PPKugelförmigM18x1,51000,23KR40-PP

89.42 €

1 5 Arbeitstage 472015,426240040,5Verbesserter INA-Bereich25,6Beidseitig axiale Ringe663.424PPKugelförmigM20x1,51000,371KR47-PP

106.22 €

1 5 Arbeitstage 62242648190049,5Verbesserter INA-Bereich30,6Beidseitig axiale Ringe806.829PPKugelförmigM24x1,51000,754KR62-PP

154.86 €

1 5 Arbeitstage 803038,577130063Verbesserter INA-Bereich37Beidseitig axiale Ringe1001135PPKugelförmigM30x1,51001,58KR80-PP

58.66 €

1 5 Arbeitstage 401810,915,8290036,5R=50021,6Geteilte Dichtung582.0920StandardKugelförmigM18x1,51400,241KR40

69.34 €

1 5 Arbeitstage 401810,915,8290036,5-21,6Beidseitig axiale Ringe582.0920PPZylindrischM18x1,51000,295-

49.69 €

1 5 Arbeitstage 30126,88,6550025-15,2Beidseitig axiale Ringe401.2214PPZylindrischM12x1,51000,083-

52.40 €

1 5 Arbeitstage 32127,19,2550025-15,2Beidseitig axiale Ringe401.2914PPZylindrischM12x1,51000,094-

58.77 €

1 5 Arbeitstage 35169,714,3360032,5-19,6Beidseitig axiale Ringe521.8318PPZylindrischM16x1,51000,158-

47.63 €

1 5 Arbeitstage 32127,19,2550025Verbesserter INA-Bereich15,2Beidseitig axiale Ringe401.2914PPKugelförmigM12x1,51000,094KR32-PP

42.29 €

1 5 Arbeitstage 30126,88,6550025R=50015,2Geteilte Dichtung401.2214StandardKugelförmigM12x1,51400,087KR30

44.45 €

1 5 Arbeitstage 32127,19,2550025R=50015,2Geteilte Dichtung401.2914StandardKugelförmigM12x1,51400,098KR32

49.32 €

1 5 Arbeitstage 35169,714,3360032,5R=50019,6Geteilte Dichtung521.8318StandardKugelförmigM16x1,51400,163KR35

117.91 €

1 5 Arbeitstage 722436,585110049,5Verbesserter INA-Bereich30,6Beidseitig axiale Ringe8012.629PPKugelförmigM24x1,51000,989KR72-PP

53.43 €

1 5 Arbeitstage 35169,714,3360032,5Verbesserter INA-Bereich19,6Beidseitig axiale Ringe521.8318PPKugelförmigM16x1,51000,155KR35-PP

35.51 €

1 5 Arbeitstage 1663,153,351400016-12,2Beidseitig axiale Ringe280.4511PPZylindrischM61000,017-

37.34 €

1 5 Arbeitstage 1983,541100020-12,2Beidseitig axiale Ringe320.5411PPZylindrischM81000,028-

33.51 €

1 5 Arbeitstage 22104,555,3800023R=50013,2Geteilte Dichtung360.7312StandardKugelförmigM10x11400,043KR22

39.40 €

1 5 Arbeitstage 22104,555,3800023-13,2Beidseitig axiale Ringe360.7312PPZylindrischM10x11000,041-

34.91 €

1 5 Arbeitstage 26105,16,4800023R=50013,2Geteilte Dichtung360.8412StandardKugelförmigM10x11400,057KR26

37.95 €

1 5 Arbeitstage 26105,16,4800023Verbesserter INA-Bereich13,2Beidseitig axiale Ringe360.8412PPKugelförmigM10x11000,054KR26-PP

41.78 €

1 5 Arbeitstage 26105,16,4800023-13,2Beidseitig axiale Ringe360.8412PPZylindrischM10x11000,061-

78.98 €

1 5 Arbeitstage 522016,629240040,5R=50025,6Geteilte Dichtung663.824StandardKugelförmigM20x1,51400,461-

84.14 €

1 5 Arbeitstage 522016,62916,640,5Verbesserter INA-Bereich25,6Beidseitig axiale Ringe663.824PPKugelförmigM20x1,51000,442KR52-PP

92.54 €

1 5 Arbeitstage 522016,62916,640,5-25,6Beidseitig axiale Ringe663.824PPZylindrischM20x1,51000,433-

183.86 €

1 5 Arbeitstage 903040,583130063Verbesserter INA-Bereich37Beidseitig axiale Ringe10011.735PPKugelförmigM30x1,51001,942KR90-PP

202.58 €

1 5 Arbeitstage 903040,583130063-37Beidseitig axiale Ringe10011.735PPZylindrischM30x1,51001,944-

102.46 €

1 5 Arbeitstage 62242648190049,5R=50030,6Geteilte Dichtung806.829StandardKugelförmigM24x1,51400,814-

36.82 €

1 5 Arbeitstage 22104,555,3800023-13,2Geteilte Dichtung360.7312StandardZylindrischM10x11400,043-

38.48 €

1 5 Arbeitstage 26105,16,4800023-13,2Geteilte Dichtung360.8412StandardZylindrischM10x11400,057-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bauform Schließnase Temperatur von(°C) -30 Exzentrisch (ja / nein) Nein
Anzahl Reihen 1 Innensechskant (ja / nein) Ja Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) Ja
Axiale Führung (ja / nein) Ja Schmiernippel (ja / nein) Ja Modellreihen KR..
Volle Nadel (ja / nein) Nein Rollenform Nadel Zolltarif - Herkunftsland DE
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Anzahl 84824000

Technischer Support