Profilschienenführungen / KWVE□□□ / vierreihig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0108317460240
0113694420240
0114018420240
0124487610240
0125089000431
0125089180431
0158595920240
0171722680240
0171747160431
0174205550240
0174213730240
0180750610240
0180750880240
0195432980431
0195823820431
0199627030431
0199761510240
0199932000431
0200410120431
0200524480431
0200717100431
0201053390431
0201154310240
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite - Führungsschiene
(mm)
[H] Höhe - Montage
(mm)
Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch
(N)
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch
(N)
Form des Loches für Gewinde K3 Länge L
(mm)
Drehmoment M0x
(Nm)
Anzahl Waren Länge der Montagefläche
(mm)
Lochabstand JB
(mm)
Abstand der Löcher JLZ
(mm)
Designgröße Drehmoment M0z
(Nm)
Befestigungsgewinde G2 Lochabstand JL
(mm)
Länge des Läuferblocks
(mm)
Drehmoment M0y
(Nm)
Gewicht
(g)
Zolltarifgewicht
(kg)
Produktcode

-

1 auf Anfrage 70361790037000M683,35108482990060,7574025395M84583,33956800,71KWVE25-B

-

1 auf Anfrage 70362340054000M6109,17458487909086,5574025825M845109,182510001,023KWVE25-B-L

-

1 auf Anfrage 70311790037000M683,35108482990060,7574025395M84583,33955600,601KWVE25-B-N

189.58 €

1 5 Arbeitstage 63301310027000M571,43328482990050,4533520240M64071,42404400,465KWVE20-B

-

1 auf Anfrage 63301620036500M588,94528482990067,9533520430M64088,94305900,626-

-

1 auf Anfrage 63271310027000M571,43328482990050,4533520240M64071,42403700,381-

149.48 €

1 5 Arbeitstage 4724720014500M461,21508482990039,5382615100M53061,21002000,199KWVE15-B

-

1 auf Anfrage 90422750055000M8999708487909072724430660M10529966012001,21KWVE30-B

-

1 auf Anfrage 90423450074000M81271320848299001007244301180M1052127118017001,72-

251.38 €

1 5 Arbeitstage 100483800072000M8112146584829900808252351020M1062112102017501,78KWVE35-B

-

1 auf Anfrage 1004847500100000M81452625848790901138252351890M1062145189025202,558KWVE35-B-L

-

1 auf Anfrage 1206069000141000M10140,6361084829900102,510060452485M1280140,6248533003,4KWVE45-B

-

1 auf Anfrage 1206082000181000M10172,7463584829900134,610060454000M1280172,7400043004,5KWVE45-B-L

-

1 auf Anfrage 14070104000213000M12173,656008482990013211670552730M1495173,6273055005,64-

-

1 auf Anfrage 14070127000285000M12211,675008482990017011670554800M1495211,6472566007,395-

-

1 auf Anfrage 63271620036500M588,94528482990067,9533520430M64088,94305100,53-

-

1 auf Anfrage 90382750055000M8999708482990072724430700M10529970010001,07KWVE30-B-N

-

1 auf Anfrage 90383450074000M81271310848299001007244301240M1052127124015001,522-

-

1 auf Anfrage 1004447500100000M81452025848299001138252351890M1062145189022302,308-

-

1 auf Anfrage 100443800072000M8112146584829900808252351020M1062112102015601,57-

-

1 auf Anfrage 1205269000141000M10140,6361084829900102,510060452485M1280140,6248527202,793-

-

1 auf Anfrage 1205282000181000M10172,7563584829900134,610060454000M1280172,7400033803,68-

-

1 auf Anfrage 70312340054000M6109,17458482990086,5574025825M845109,18258200,84KWVE45-B-SNL

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Wälzkörper Kugel Vorspannung 0.04 * C Herkunftsland des Zolltarifs DE
Zolltarifgewichtseinheit kg Zolltarifgewicht pro 1

Technischer Support