INA- Schließnase ohne exzentrische, volle Rollen mit Mittellippe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0541294350000
0542976210000
0629202270000
0638172760000
0645546430000
0645865960000
0645870700000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollen-Außen-Ø D
(Ø)
Stützrollen-Innen-Ø d
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(kN)
Statische Tragzahl (N)
(kN)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Langgewindezapfen B2
(mm)
Maximale Breite B1
(mm)
Gesamtlänge B.
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite C (mm)
(mm)
Maximale radiale Belastung, statisch
(kN)
Faden Zulässige radiale Belastung, dynamisch
(kN)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Produktcode

76.26 €

1 5 Arbeitstage 401814,317,9500033,524,6582.162017,9M18x1,516,50,236PWKR40-2RS-XL

102.46 €

1 5 Arbeitstage 52202533380040,525,6664.12433M20x1,521,80,504PWKR52-2RS-XL

64.18 €

1 5 Arbeitstage 351612,614,6600032,519,6521.761814,6M16x1,510,70,193PWKR35-2RS-XL

99.66 €

1 5 Arbeitstage 472024,530,5380040,525,6663.752430,5M20x1,520,70,377PWKR47-2RS-XL

147.38 €

1 5 Arbeitstage 722438,554220049,530,6806.92854M24x1,5390,969PWKR72-2RS-XL

187.15 €

1 5 Arbeitstage 803056791800633710010.63579M30x1,5601,557PWKR80-2RS-XL

221.78 €

1 5 Arbeitstage 903062921800633710012.23592M30x1,5921,916PWKR90-2RS-XL

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bauform Schließnase Kennzeichnung der äußeren Oberfläche Verbesserter INA-Bereich Temperatur von(°C) -30
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Geschützte Lippendichtung Exzentrisch (ja / nein) Nein Anzahl Reihen 2
Innensechskant (ja / nein) Ja Markierungsabdeckung / Dichtung 2RS Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) Ja
Axiale Führung (ja / nein) Ja Schmiernippel (ja / nein) Ja Modellreihen PWKR..
Volle Nadel (ja / nein) Ja Außenflächendesign Kugelförmig Rollenform Rolle
Zolltarif - Herkunftsland DE Temperatur bis(°C) 120 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Anzahl 84825000

Technischer Support